Publicar produtos
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic

    Traduzido por Google,

    Os blocos de betão celular autoclavado celular (AAC) GASBETON® SYSMIC são a solução mais resistente da família GASBETON®, desenvolvidos para a construção de edifícios de alvenaria portante, até 3 pisos, em zonas caracterizadas por um elevado nível de sismicidade. Além de sua alta resistência à compressão, sua ductilidade e leveza conferem ao edifício uma grande capacidade de resistir às forças transmitidas pelo terremoto às paredes. Ao mesmo tempo que evita pontes térmicas verticais, isto juntamente com a baixa condutividade térmica do betão celular autoclavado aerado (AAC), contribuem para a redução das necessidades energéticas do edifício.

    DESCRIÇÃO SINTÉTICA:
    Betão celular, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado celular, bloco de betão celular autoclavado celular, isolamento térmico, inércia térmica, respirável, insonorização, resistente ao fogo, leve, ecológico, edifício verde, reciclável, tijolo, parede, enchimento, invólucro, fechamento, estrutural, divisória, parede divisória, invólucro, invólucro, para ambiente interno, externo, interno, externo

    Especificação
    • SPECIFICATION:
      Structural masorny walls for high seismicity zones, made with autoclaved aerated cellular concrete (AAC) blocks GASBETON ENERGY, produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 580 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,130 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 580 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.130 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,496/0,404 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 50/52 dB
      • Fire resistance REl 240 (30 cm) / REI180 (24 cm) 
      • reaction to fire Euroclass A1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGasbeton-Sysmic-Basic
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de produtosLoad-Bearing Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks

    Disponibilidade da região

    Europa