Publicar produtos
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture

    Traduzido por Google,

    Os blocos de betão celular autoclavado celular (AAC) GASBETON® SYSMIC são a solução mais resistente da família GASBETON®, desenvolvidos para a construção de edifícios de alvenaria portante, até 3 pisos, em zonas caracterizadas por um elevado nível de sismicidade. Além de sua alta resistência à compressão, sua ductilidade e leveza conferem ao edifício uma grande capacidade de resistir às forças transmitidas pelo terremoto às paredes. Ao mesmo tempo que evita pontes térmicas verticais, isto juntamente com a baixa condutividade térmica do betão celular autoclavado aerado (AAC), contribuem para a redução das necessidades energéticas do edifício.

    DESCRIÇÃO SINTÉTICA:
    Betão celular, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado celular, bloco de betão celular autoclavado celular, isolamento térmico, inércia térmica, respirável, insonorização, resistente ao fogo, leve, ecológico, edifício verde, reciclável, tijolo, parede, enchimento, invólucro, fecho, estrutural, divisória, divisória, invólucro, invólucro, interior, exterior, interior, exterior, idrófobo, corte térmico

    Especificação
    • STRATIGRAPHY:
      Aerated autoclaved cellular concrete (AAC) GASBETON Sysmic system eliminates the supporting structure, for the benefit of execution speed and construction costs. At the same time, it avoids vertical thermal bridges which, together with the low thermal conductivity of cellular concrete, contribute to reducing the building's energy needs for heating or cooling. The GASBETON Sysmic infilling system is formed by the following stratigraphy:
      (external)
      • 2 mm silicate colored silicate / siloxane
      • 5 mm skim plaster with “Multiraso esterni” and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 15 mm “Multicem” 
      • GASBETON blocks
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 2 mm “Multiraso interni”
      (indoor)
      The masonry is also composed by a vertical stratigraphy, at the base there is mortar “GASBETON Multimalt”, above there are the wall row formed by the blocks. Inside the Revit file there is a second row of walls (on the right) which differs from the first due to the presence of the first hydrophobic wall row (IDRO block) with relative mortar “Malta ancorante IDRO” instead of the classic mortar “GASBETON Multimalt”. It is preferible to use these walls for infills placed on the screeds or on the foundations, since these walls inhibit the transmission of any rising damp from them.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 580 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.130 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,496/0,404 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 50/52 dB
      • Fire resistance REl 240 (30 cm) / REI180 (24 cm) 
      • reaction to fire Euroclass A1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGasbeton-Sysmic-Composite
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de produtosLoad-Bearing Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks

    Disponibilidade da região

    Europa