Publicar produtos
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm

    Black Retractable Range Hood 60cm

    4.5 de 5 estrelas4.5(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Melhore a qualidade do ar da sua cozinha com CAPOTA RETRÁTIL PRETO 60CM – DE6RP, perfeito para pequenos espaços. Sua flexibilidade permite instalar como purificador ou exaustor, devido a sua multifuncionalidade.

    Conta com dois tipos de filtro: filtros removíveis de alumínio para gordura, que podem ser lavados em lava-louças, e filtros de carvão ativado que mantêm sua cozinha longe de cheiros indesejados. As luzes LED embutidas oferecem visibilidade total enquanto economiza energia.

    Conta com uma potência de sucção de 320m²/h para manter o ambiente da sua cozinha limpo, agradável e bonito com um moderno acabamento em vidro. É recomendado para fogões de 4 bocas para melhor desempenho.

    Design retrátil e compacto: potente e eficiente, ideal para pequenos espaços

    Multifuncional: Instalação flexível permite instalar como purificador ou exaustor Filtragem dupla: filtros reutilizáveis e laváveis de alumínio para partículas de gordura e carvão ativado para evitar odores.

    Luzes LED embutidas: visíveis e econômicas

    Elevado poder de sucção: 320m³/h para afastar os odores.

    2 Velocidades: ajuste de acordo com sua necessidade.

    Acabamento em vidro: resistente e sofisticado

    Ideal para fogões de 4 bocas.

    Especificação
    • Finishing: Glass
      Height (packed) (mm): 390
      Height (mm): 215
      Controls: mechanical
      Color: Bacl
      Electric Current (A): 0.7
      EAN: 13 7909569403358
      Filter: Aluminum Filter and Activated Carbon Filter
      Frequency (Hz): 60
      Purifier Function: Yes
      Exhaust function: Yes
      Warranty: 12 Months
      Lighting: Yes
      Free Installation: No
      Width (packed) (mm): 640
      Width (mm): 600
      Operation Indicator Light: No
      Model (code): DE6RP
      Noise Level: 55 dB
      Touch Panel: No
      Gross weight (kg): 7.8
      Net weight (kg): 6.4
      PNC: 946521606
      Power (W): 84
      Motor power (W): 80
      Depth (packed) (mm): 298
      Depth (mm): 303
      Number of Lamps: 2
      Number of engines: 1
      SKU (Commercial Code): 29609DBA135
      Voltage (V): 127
      Type: Rage hood
      Type Lighting: LED
      Free flow (m3/h): 320
      Maximum Flow (m3h): 320
      Engine Speeds: 2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDE6RP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosHoods
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)215
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)303
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)6.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000655
    • Nome ETIMCooker hood
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_65_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation hoods and extract points
    • Número OmniClass23-21 23 43 11
    • Título OmniclassResidential Range Hoods

    Disponibilidade da região

    América do Sul