Publicar produtos
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)
Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)

    Electrolux 14 places setings Black Dishwasher with Sanitize Shopping Function (LL14P)

    Traduzido por Google,

    A Lava-louças Electrolux Black Experience com função Higienizar Compras (LL14P) para 14 serviços otimiza seu tempo na cozinha, garantindo alto desempenho na limpeza de louças e outros utensílios, além de reduzir o consumo de água durante a lavagem.

    Em média, são necessários 117 litros¹ de água para lavar à mão a mesma quantidade de peças para as quais a máquina de lavar louça utiliza apenas 12 litros, economizando até 90%¹ litros de água por ciclo de lavagem.

    Para aumentar o bem-estar da sua casa, o produto conta com o exclusivo programa Sanitize Shopping. Você pode higienizar frutas e vegetais com água na temperatura ideal para remover até 99,99%² dos germes e bactérias, preservando o frescor dos alimentos. Use a função também para outros itens embalados.

    A função Higienizar Louça 70°C lava a louça com água até essa temperatura, o que permite alto desempenho na remoção das sujeiras mais difíceis e garante a eliminação de até 99,99%³ dos germes e bactérias.

    Além de garantir mais organização e praticidade na sua cozinha, a lava-louças tem design sofisticado na cor preta, dando um tom de atitude e modernidade ao ambiente.

    Deixe a tarefa de limpar os itens da sua cozinha para a máquina de lavar louças e economize tempo. Para ajudar ainda mais, você pode contar com o painel digital com timer, que identifica a duração do ciclo e quanto tempo falta para concluí-lo.

    Traduzido com DeepL.com (versão gratuita)A lava-louças Electrolux Experience Black (LL14P) também conta com o Programa Autosense, que usa sensores inteligentes para identificar automaticamente o programa de lavagem ideal de acordo com o nível de sujeira dos itens colocados na máquina.

    Especificação
    • Your daily life more sustainable:

      Optimize water consumption with the dishwasher using just 12L of water per wash cycle, while handwashing requires 117L¹ to clean the same amount.

      Sanitize groceries:

      Ideal temperature for washing fruit and vegetables in a practical and effective way, as well as other packaging. Eliminates up to 99.99%² of germs and bacteria.

      Sanitize dishes 70°C:

      This function enables temperatures up to 70°C, offering high performance in removing dirt.

      Sophisticated design:

      Dishwasher in black to bring modernity to your kitchen.

      Save time:

      Free up time in your routine by leaving the task of cleaning your kitchen utensils to the dishwasher.

      Digital panel with timer:

      Helps you identify how long the cycle is and how much time is left to finish it.

      Autosense program:

      Automatically identifies the ideal washing program according to the level of dirt on the items.

      Extra Dry function:

      The last rinse is done with water at a higher temperature so that the post-rinse water dries more easily.

      Removable cutlery basket:

      Extra accessory to allow more cutlery to be washed in the cycle.

      Program the start for up to 24 hours later:

      Select the “Delay start” program to wash your dishes up to 24 hours after loading.

      Intermediate basket adjustable to two positions:

      Your dishes more organized due to the two-position adjustment, as well as providing the best view of the internal space.

      Pre-wash function:
      Rinse items without detergent to remove excess dirt. It also allows the dishes to accumulate so that you can wash them more efficiently in a full cycle only when the machine is fully loaded.

      30' Express program:
      In just a few minutes have your dishes ready to use again. This program is ideal for lightly soiled items that need quicker and more efficient cleaning. ¹15min of half-open tap per day washing in the sink, or 117 liters / 15min = 7.8 liters/min or 0.13 liters/s, according to SABESP, while 1 cycle per day in the machine, in the Day by Day program, Dishwasher 14 Services is equivalent to 12 liters ²Study carried out by the Laboratory of Laboratory Analyses and Solutions in Microbiology in the elimination of Escherichia coli (UFC), Pseudonomas aeruginosa (UFC) and Staphylococcus aureus. Results may vary according to the conditions of use. Test carried out with 50ml of bleach.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLL14P
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosDishwashers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)845
    • Largura (mm)598
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000633
    • Nome ETIMDishwasher
    • Número OmniClass23-21 23 25
    • Título OmniclassResidential Dishwashers