Publicar produtos
Geladeira / Refrigerador French Door Conectado 540L
Geladeira / Refrigerador French Door Conectado 540L
Geladeira / Refrigerador French Door Conectado 540L
Geladeira / Refrigerador French Door Conectado 540L

    Geladeira / Refrigerador French Door Conectado 540L

    4.6 de 5 estrelas4.6(26 avaliações)
    Para que um novo eletrodoméstico atenda às nossas necessidades, ele precisa oferecer uma boa relação custo-benefício e facilitar o nosso dia a dia na cozinha. A Geladeira/refrigerador French Door Conectado 540L (DM91X) se encaixa perfeitamente nesse quesito, oferecendo o que há de melhor em desempenho, eficiência e economia de energia. Vai chamar todos os seus amigos para um churrasco ou vai viajar nessas férias? Não precisa se preocupar, pois a sua nova geladeira Electrolux têm um painel blue touch completo com funções como festa, férias e turbo! Quer a sua bebida gelada em minutos? A função drink express gela tudo mais rápido e se quiser gelo, use a função ice maker. Saiu de casa e se esqueceu de ativar o seu painel blue touch? O aplicativo Home+ te ajuda com isso. Nele você tem acesso a todas as funções do seu refrigerador. A DM91X é a única do mercado brasileiro com essa conectividade. Com o espaço Flexispace control fully, você pode optar entre usá-lo como refrigerador ou como freezer, pois essa gaveta atinge de -23ºC à 7ºC. Tenha água e gelo sempre que quiser com o dispenser na porta. Basta acioná-lo uma vez para gelar suas bebidas com cubos ou gelo triturado. Experimente o compartimento Tastelock para manter suas frutas e vegetais preservadas por mais tempo. Conte também com o Tasteguard desse refrigerador Frost Free que ajuda a manter o sabor dos alimentos enquanto evita o aparecimento de odores no interior do eletrodoméstico. O melhor de tudo é o fato de não precisar descongelar nunca mais sua geladeira, já que a tecnologia Frost Free impede que o freezer fique cheio de gelo, garantindo que o refrigerador Electrolux possa trabalhar de forma mais eficiente, mantendo os alimentos internos sempre refrigerados e prontos para o consumo. Atenção: Confira as dimensões deste produto e certifique-se de que passará normalmente por supostos elevadores, portas, escadas e/ou corredores, não nos responsabilizamos por içamento ou serviço de guincho TECNOLOGIA INVERTER A tecnologia Inverter da Electrolux faz com que o refrigerador atinja a temperatura necessária com maior eficiência, reduzindo em até 33% o consumo de energia. *Em relação ao mínimo para a classificação A do Inmetro." DRINK EXPRESS Acionado pelo painel touch, gela bebidas rapidamente DISPENSER DE ÁGUA E GELO Água e gelo, em cubos ou triturados, filtrados e prontos para o consumo, a qualquer hora, direto da porta da geladeira TASTELOCK Compartimento interno com gaxetas de vedação e controle automático de umidade sealed crisper que mantém frutas e vegetais frescos por muito mais tempo. FLEXISPACE CONTROL FULLY Gaveta externa com temperatura variável que vai do freezer à geladeira (-23ºC à 7ªC) SISTEMA FROST FREE Não precisa descongelar nunca Tasteguard: Tecnologia que diminui drasticamente odores e preserva o sabor individual dos alimentos RETRACTABLE SHELVES Prateleiras retráteis e divisórias adaptáveis às necessidades do consumidor, reduzindo tempo de organização em todos os compartimentos da geladeira, no bottom freezer, na gaveta Flexispace e na geladeira PAINEL BLUE TOUCH Tecnologia para acionar facilmente diversas funções com a ponta dos dedos. TASTEGUARD Tecnologia que diminui drasticamente odores e preserva o sabor individual dos alimentos. PÉS NIVELADORES E RODÍZIOS TRASEIROS Fácil nivelamento e movimentação do produto para limpeza. CONECTADO Única com conectividade. Controle a temperatura e as principais funções da sua geladeira de qualquer lugar utilizando o aplicativo Electrolux Home+
    Especificação
    • ÁGUA NA PORTA: Sim ALARME DE PORTA ABERTA: Sim CESTA PORTA OVOS16:Sim COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO: Sim COMPARTIMENTO EXTRA FRIO: Sim DEGELO AUTOMÁTICO: Sim GELO NA PORTA: Sim HOME BAR: Não ILUMINAÇÃO INTERNA: Sim PAINEL ELETRÔNICO: Sim PÉS NIVELADORES: Sim PORTA LATAS: Não PORTA LATICÍNIOS: Sim PORTA REVERSÍVEL: Não PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO: Sim PRATELEIRAS NA PORTA: Sim PRATELEIRAS REGULÁVEIS: Sim PRATELEIRAS REMOVIVEIS: Sim RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO: Sim RODÍZIOS: Sim SEPARADOR DE GARRAFAS: Sim TIMER: Sim PRATELEIRAS NO FREEZER: Sim INSTALAÇÃO GRATUITA: Sim (1ª instalação) MODELO: DM91X CÓDIGO COMERCIAL: 01564IBA189 EAN-13: 9315540405613 ACABAMENTO LATERAL: Pintado na cor CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A DIMENSÕES PRODUTO EMBALADO (AXLXP): 1853 x 947 x 812 mm PESO: 140 kg PESO BRUTO: 151 kg DIMENSÕES (AXLXP): 1782 x 913 x 747 mm TENSÃO: 127 V ALTURA: 1782 mm LARGURA: 913 mm PROFUNDIDADE: 747 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDM91X
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosRefrigerators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Nome UNSPSCRefrigerant compressors
    • Código UNSPSC40151607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerators
    • Número OmniClass23-21 23 33
    • Título OmniclassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilidade da região

    América do Sul