Publicar produtos
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)

    Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com o novo Fogão Embutido Electrolux Experience com VaporBake®, PerfectCook360 e Grill você pode preparar deliciosas receitas em menos tempo. Descubra mais!

    Fogão de Embutir Electrolux Experience Preto 4 Queimadores com Mesa de Vidro, PerfectCook360 e VaporBake® (FE4EP)

    O novo Fogão de Embutir 4 Queimadores Electrolux Preto com VaporBake®, PerfectCook360 e Grill (FE4EP), com capacidade de 79,2 litros, oferece modernidade, rapidez e praticidade na hora de preparar suas receitas favoritas.

    A tecnologia PerfectCook360 combina um forno de cavidade selada com convecção, permitindo assar até 33%¹ mais rápido e uniformemente, pois mantém a temperatura do forno e circula o ar quente uniformemente.

    A função VaporBake® proporciona cozimento a vapor ideal para massas e pães, pois melhora em até 2 vezes a crocância, a textura e o sabor dos alimentos².

    Com Steam Regenerate poderá reaquecer os seus pratos e recuperar a frescura, o sabor e o aroma dos seus alimentos sem os secar.

    A mesa de vidro temperado possui superfície lisa, resistente e design moderno. E você pode obter uma garantia de 2 anos³ registrando seu produto em nosso site.

    Para finalizar suas receitas, use o Grill para grelhar e dourar a parte externa dos alimentos para obter os melhores resultados em crocância por fora e maciez por dentro.

    O Multi Chama do fogão é ideal para panelas maiores. Seu design especial garante maior eficiência através de melhor distribuição da chama, proporcionando excelentes resultados no preparo de suas receitas.

    Além disso, o Fogão Preto Electrolux Experience (FE4EP) também é equipado com o Timer, que programa o tempo de cozimento desejado e ao finalizar emite um aviso sonoro, para você saber quando desligar o forno.

    1. Resultados obtidos em testes internos em fogões com função PerfectCook360 comparados com fogões Electrolux sem a mesma função.
    2. Resultados obtidos em testes internos, em fogões com função VaporBake® comparados com fogões Electrolux sem a mesma função.
    3. Somente a Mesa de Vidro tem garantia de 2 anos contra manchas, lascas e fraturas, desde que o consumidor cadastre o produto em até 3 meses após a emissão da nota fiscal no site da Electrolux. A garantia do 1º ano não requer registro. Saiba mais sobre como registrar seu produto no Manual do Produto.
    4. Apenas o revestimento FastClean tem garantia de 2 anos contra manchas, lascas e fraturas, desde que o consumidor cadastre o produto em até 3 meses após a emissão da nota fiscal, no site da Electrolux. A garantia do 1º ano não requer registro. Saiba mais sobre como registrar seu produto no Manual do Produto.
    Especificação
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 33%¹ faster and all evenly.

      VaporBake®:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pastas and breads by 2 times².

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year³ guarantee on the glass table.

      Grill:

      Finish your recipes with the grill to gratinate and brown the surface of the food and get better results in terms of texture and crispiness.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      2 oven shelves:

      One manual shelf and one self-sliding shelf that make it easy to remove food from the oven with practicality and safety.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Individual grids:

      With a robust design, it guarantees more stability when preparing your recipes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFE4EP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosStove Floors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)962
    • Largura (mm)760
    • Profundidade (mm)652
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)54
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Número OmniClass23-21 23 23 25
    • Título OmniclassResidential Ovens and Stoves

    Disponibilidade da região

    América do Sul