Publicar produtos
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)

    Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)

    4.9 de 5 estrelas4.9(16 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O fogão Electrolux de 4 bocas com PerfectCook Preto (FE4GP) deixa suas receitas incríveis e deixa sua cozinha mais moderna.

    O novo fogão Electrolux de 4 bocas com PerfectCook Black (FE4GP) permite menos esforço ao cozinhar.

    O forno é equipado com a Exclusiva Tecnologia PerfectCook, que através de uma Cavidade Selada oferece melhor isolamento térmico através de uma estrutura com cantos arredondados, que retém toda a temperatura dentro do forno.

    Essa tecnologia reduz o tempo de cozimento em até 27%¹.

    Para deixar suas receitas ainda mais saborosas, você pode optar por cozinhar com VaporBake® e obter uma melhoria de até duas vezes² na aparência, crocância, textura e sabor de massas e pães.

    E quando você só precisa esquentar seus pratos, basta usar o Steam Regenerate, que preserva o sabor e o aroma dos alimentos sem ressecá-los.

    Para agilizar o preparo das suas receitas deliciosas, nosso novo fogão conta com Tripla Chama, que deixa suas receitas mais homogêneas e saborosas.

    A superfície da Mesa de Vidro Temperado tem um design moderno que deixa sua cozinha mais bonita, além de ser muito resistente. E mais, o fogão vem com garantia de 2 anos² ao registrá-lo em nosso site.

    A capacidade do forno de 72,6 litros não só proporciona mais espaço interno, como também conta com porta toda em vidro que permite que você acompanhe suas receitas com maior visibilidade, sem precisar abrir a porta do forno!

    O vidro interno removível do forno pode ser facilmente removido para garantir uma limpeza completa e sem esforço do seu forno.

    O forno conta ainda com a Tecnologia FastClean, um revestimento que impede a penetração de sujeira, permitindo a remoção de gordura e resíduos de alimentos sem esforço, com garantia de 2 anos³.

    1. Resultados obtidos em testes internos em fogões com PerfectCook em comparação com fogões Electrolux sem cavidade selada.
    2. Resultados obtidos em testes internos no modelo FE5IB com função VaporBake® em comparação com fogões/fornos Electrolux sem a mesma função.
    3. Somente a Mesa de Vidro tem garantia de 2 anos contra manchas, lascas e fraturas, desde que o consumidor registre o produto em até 3 meses após a emissão da nota fiscal no site da Electrolux. A garantia do 1º ano não exige registro. Saiba mais sobre como registrar seu produto no Manual do Produto.
    4. Somente o revestimento FastClean tem garantia de 2 anos contra manchas, lascas e fraturas, desde que o consumidor registre o produto em até 3 meses após a emissão da nota fiscal, no site da Electrolux. A garantia do 1º ano não exige registro. Saiba mais sobre como registrar seu produto no Manual do Produto
    Especificação
    • PerfectCook Technology (Sealed Cavity):

      Offers greater temperature control with less heat loss, reducing food cooking time by up to 27%¹

      VaporBake:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pasta and breads by up to 2x².

      Steam Regenerate:

      Reheat your dishes with steam and preserve the flavor and aroma of food without drying it out.

      Triple flame:

      More power and speed when preparing your recipes. Makes recipes more homogeneous and tasty.

      Tempered Glass Table:

      Robust, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee² on the glass tabletop.

      Oven Capacity and Full Glass Door:

      Better visibility of the inside of the oven so you can follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Removable inner oven glass:

      Effortlessly remove the inner oven glass for more thorough cleaning.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee*.

      2 shelves in the oven:

      It has a manual shelf and a self-sliding shelf that make it easy to remove food from the oven with practicality and safety.

      Sealed burners and removable knobs:

      Sealed burners and removable knobs for less effort when cleaning the stove

      Individual grids:

      Individual grids to facilitate cleaning and guarantee more stability when preparing your recipes with a robust design.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition.

      Oven light:

      Comes with a light bulb that makes it easy to see inside the oven.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFE4GP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosStove Floors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)970
    • Largura (mm)760
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)31.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Número OmniClass23-21 23 23 25
    • Título OmniclassResidential Ovens and Stoves

    Disponibilidade da região

    América do Sul