Publicar produtos
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)
Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)

    Electrolux Experience 5-burner stove Black with Double Oven, Glass Table and PerfectCook360 (FE5DP)

    4.8 de 5 estrelas4.8(17 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Fogão Electrolux com PerfectCook360, VaporBake® e Forno Duplo. Tecnologias para produzir receitas saborosas e deixar sua cozinha incrível!

    O novo Fogão Electrolux 5 Bocas Preto com PerfectCook360, VaporBake® e Forno Duplo (FE5DP) proporciona ainda mais agilidade e qualidade na hora de preparar suas receitas favoritas, além de deixar sua cozinha mais bonita e sofisticada graças à sua cor preta e design robusto.

    A tecnologia PerfectCook360 combina um forno com cavidade selada e convecção, permitindo assar alimentos até 25%¹ mais rápido e de forma mais uniforme.

    A cavidade selada oferece maior controle de temperatura e menos perda de calor, enquanto a convecção assa tudo uniformemente por meio de um ventilador interno que circula o ar quente uniformemente e garante uma temperatura uniforme em todos os cantos e alturas do forno.

    Ao cozinhar com VaporBake® você pode obter até 2 vezes² mais textura, crocância e sabor em seus pratos, especialmente em pães e massas.

    Se precisar reaquecer seus pratos, use o Steam Regenerate, que, por meio do aquecimento a vapor, ajuda a manter o sabor e o aroma sem ressecar os alimentos.

    O Forno Duplo tem um forno superior de 35,1L e um inferior de 108,9L. Com ambos, você pode preparar dois pratos simultaneamente sem misturar os sabores, o que o torna mais prático e economiza tempo.

    O tampo de vidro temperado oferece um design mais moderno para sua cozinha com uma superfície lisa e resistente. E você pode obter uma garantia de 2 anos3 registrando seu produto em nosso site.

    A Multi Flame proporciona mais eficiência por meio de melhor distribuição das chamas, perfeita para usar panelas maiores.

    Além disso, o fogão Electrolux 5 bocas Black FE5DP conta com um Timer que programa o tempo de cozimento que você deseja e, ao final do preparo, emite um aviso sonoro para que você saiba sempre o momento exato de desligar o forno.

    1. Resultados obtidos em testes internos em fogões com a função PerfectCook360 em comparação com fogões Electrolux sem a mesma função.
    2. Resultados obtidos em testes internos, no modelo FE5IB com função VaporBake® comparado a fogões/fornos Electrolux sem a mesma função.
    3. Somente a Mesa de Vidro tem garantia de 2 anos contra manchas, lascas e fraturas, desde que o consumidor registre o produto em até 3 meses após a emissão da nota fiscal no site da Electrolux. A garantia do 1º ano não exige registro. Saiba mais sobre como registrar seu produto no Manual do Produto.
    4. Somente o revestimento FastClean tem garantia de 2 anos contra manchas, lascas e fraturas, desde que o consumidor registre o produto em até 3 meses após a emissão da nota fiscal no site da Electrolux. A garantia do 1º ano não exige registro. Saiba mais sobre como registrar seu produto no Manual do Produto.
    Especificação
    • VaporBake®:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pasta and bread by up to 2 times².

      Steam Regenerate:

      Reheat your dishes with steam and preserve the flavor and aroma of food without drying it out.

      Tempered glass table:

      Modern design on a smooth, resistant surface with a 2-year guarantee3.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee4.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Individual grids:

      More stability when preparing your recipes with a robust design.

      3 oven shelves:

      Upper oven with one manual shelf and lower oven with two shelves, one manual and one self-sliding.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFE5DP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosStove Floors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)962
    • Largura (mm)760
    • Profundidade (mm)652
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)54
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Número OmniClass23-21 23 23 25
    • Título OmniclassResidential Ovens and Stoves

    Disponibilidade da região

    América do Sul