Publicar produtos
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)
Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)

    Electrolux Experience 5-burner Built-In Cooker Gray with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EC)

    Traduzido por Google,

    O novo fogão de embutir Experience com VaporBake®, PerfectCook360 e Grill conta com as melhores tecnologias para pratos perfeitos em menos tempo.

    Fogão Embutido Electrolux Experience Cinza 5 Queimadores com Mesa de Vidro, PerfectCook360 e VaporBake® (FE5EC)

    O novo Fogão de Embutir 5 Queimadores Electrolux Cinza com VaporBake®, PerfectCook360 e Grill (FE5EC) combina tecnologias que oferecem a melhor experiência para você e toda sua família.

    Com capacidade para 108,9 litros, o fogão é ideal para quem busca rapidez no preparo de receitas mais saborosas, saudáveis ​​e uniformes.

    A Tecnologia PerfectCook360 combina cavidade selada e forno de convecção, que possui uma estrutura que proporciona melhor isolamento térmico e permite melhor circulação do ar quente no interior do forno.

    Isso permite que o fogão asse até 25%¹ mais rápido e uniformemente.

    A função VaporBake® aprimora o cozimento de suas receitas caseiras de massas e pães, aumentando em até 2 vezes a crocância, a textura e o sabor dos alimentos².

    Com Steam Regenerate, você pode reaquecer seus pratos e recuperar o frescor, o sabor e o aroma dos alimentos sem ressecá-los.

    A mesa de vidro temperado possui design moderno e superfície lisa e resistente para limpeza sem esforço. E você pode obter uma garantia de 2 anos³ registrando seu produto em nosso site.

    Para finalizar suas receitas, basta utilizar o Grill para grelhar e dourar a superfície dos alimentos, resultando em mais textura em seus pratos.

    O Multi Flame é mais eficiente através de melhor distribuição da chama, ideal para panelas maiores.

    Além disso, o Fogão Cinza Electrolux Experience (FE5EC) também é equipado com o Timer, que programa o tempo de cozimento desejado e, ao final do preparo, emite um aviso sonoro para avisar que terminou.

    1. Resultados obtidos em testes internos em fogões com função PerfectCook360 comparados com fogões Electrolux sem a mesma função.
    2. Resultados obtidos em testes internos, no modelo FE5IB com função VaporBake® em comparação com fogões/fornos Electrolux sem a mesma função.
    3. Somente a Mesa de Vidro tem garantia de 2 anos contra manchas, lascas e fraturas, desde que o consumidor cadastre o produto em até 3 meses após a emissão da nota fiscal no site da Electrolux. A garantia do 1º ano não requer registro. Saiba mais sobre como registrar seu produto no Manual do Produto.
    4. Apenas o revestimento FastClean tem garantia de 2 anos contra manchas, lascas e fraturas, desde que o consumidor cadastre o produto em até 3 meses após a emissão da nota fiscal, no site da Electrolux. A garantia do 1º ano não requer registro. Saiba mais sobre como registrar seu produto no Manual do Produto.
    Especificação
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 25% faster and all evenly.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      VaporBake®:

      Steam cooking that improves the crispiness, texture and flavor of pasta and bread by up to 2 times.

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee on the glass table.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Grill:

      Use it to finish your recipes. Grill and brown the outside of the food and get the best results in crispness on the outside and tenderness on the inside.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFE5EC
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosStove Floors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)685
    • Largura (mm)813
    • Profundidade (mm)680
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)42.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Número OmniClass23-21 23 23 25
    • Título OmniclassResidential Ovens and Stoves

    Disponibilidade da região

    América do Sul