Publicar produtos
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)
Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)

    Electrolux Black Experience 5-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE5EP)

    4.9 de 5 estrelas4.9(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Fogão Embutido Experience com VaporBake®, PerfectCook360 e Grill conta com as melhores tecnologias e prepara pratos maravilhosos em menos tempo.

    O novo Fogão de Embutir 5 Queimadores Electrolux Black com VaporBake®, PerfectCook360 e Grill (FE5EP) é perfeito para quem busca agilidade no preparo de receitas. Com ele, seus pratos ficarão ainda mais saudáveis ​​e deliciosos.

    Com capacidade de 108,9 litros, oferece a melhor experiência para você e toda sua família, aliando as melhores tecnologias e robustez que sua cozinha precisa em um fogão completo disponível na elegante cor preta.

    A tecnologia PerfectCook360 combina um forno de cavidade selada com convecção, permitindo uma melhor circulação do ar quente no interior do forno. Desta forma, o forno assa as suas receitas até 25%¹ mais rápida e uniformemente.

    A função VaporBake® transforma a cozedura de massas e pães caseiros. Aumenta em até 2 vezes a crocância, a textura e o sabor desses alimentos².

    Com Steam Regenerate, você pode reaquecer seus pratos e recuperar o frescor, o sabor e o aroma dos alimentos sem ressecá-los.

    A mesa de vidro temperado possui design moderno e superfície lisa e resistente para limpeza sem esforço. E você pode obter uma garantia de 2 anos³ registrando seu produto em nosso site.

    E para finalizar suas receitas, você pode utilizar o Grill para grelhar e dourar a superfície dos alimentos, proporcionando maior textura.

    O Multi Flame é mais eficiente graças à melhor distribuição da chama, o que é ideal para panelas maiores. Oferece mais rapidez e uniformidade no preparo de suas receitas.

    Além disso, o Fogão Preto Electrolux Experience (FE5EP) também é equipado com o Timer, que programa o tempo de cozimento desejado e, ao finalizar, emite um alerta sonoro para avisar que a receita terminou.

    1. Resultados obtidos em testes internos em fogões com função PerfectCook360 comparados com fogões Electrolux sem a mesma função.
    2. Resultados obtidos em testes internos em fogões com função VaporBake® comparados com fogões Electrolux sem a mesma função.
    3. Somente a Mesa de Vidro tem garantia de 2 anos contra manchas, lascas e fraturas, desde que o consumidor registre o produto em até 3 meses após a emissão da nota fiscal no site da Electrolux. A garantia do 1º ano não requer registro. Saiba mais sobre como registrar seu produto no Manual do Produto.
    4. Somente a esmaltação FastClean tem garantia de 2 anos contra manchas, lascas e fraturas, desde que o consumidor registre o produto em até 3 meses após a emissão da nota fiscal, no site da Electrolux. A garantia do 1º ano não requer registro. Saiba mais sobre como registrar seu produto no Manual do Produto.
    Especificação
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 25% faster and everything evenly. VaporBake®: Steam cooking that improves the crispiness, texture and flavor of pasta and bread 2 times.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      2 oven shelves:

      One manual shelf and one self-sliding shelf, making it easy to remove food from the oven conveniently and safely.

      Individual grids:

      More stability when preparing your recipes with a robust design.

      Oven capacity and full glass door:

      Monitor the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Timer:

      Program the desired cooking time and at the end of preparation, the timer will emit an audible warning.

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee on the glass table.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFE5EP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosStove Floors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)685
    • Largura (mm)813
    • Profundidade (mm)680
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)42.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Número OmniClass23-21 23 23 25
    • Título OmniclassResidential Ovens and Stoves

    Disponibilidade da região

    América do Sul