Publicar produtos
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)
Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)

    Electrolux Gas Hob Hybrid 2 Induction and 2 (IE62H)

    4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Breve descrição: O Cooktop a Gás e Indução Electrolux Expert com Power Boost e Chama Vertical IE62H oferece versatilidade. potência e mais controle no seu dia a dia com duas opções: gás e indução!

    O Cooktop Electrolux permite que você aproveite os dois mundos, descobrindo o desempenho avançado da indução e utilizando o cooktop a gás ao mesmo tempo.

    Tudo sem ter que abrir mão das panelas e do jeito que você está acostumado a cozinhar.

    A tecnologia PowerBoost do cooktop de indução agiliza o preparo de suas receitas. Você pode, por exemplo, ferver água até 2X¹ mais rápido com a tecnologia de indução.

    A chama vertical do fogão a gás torna o cozimento mais eficiente. Possui também um design diferenciado que facilita a limpeza. e peças que podem ser lavadas na máquina de lavar louça.

    O tampo de vidro é liso e plano, o que além de proporcionar estabilidade às panelas, facilita a limpeza, pois não possui cantos ou frestas.

    As grades, que são as partes que ficam em cima dos queimadores e suportam altas temperaturas, têm o formato ideal para as panelas e podem ser lavadas na máquina de lavar louça, assim como os queimadores.

    Além disso, para obter os melhores resultados, o Cooktop Electrolux Expert IE62H possui 9 velocidades, garantindo um controle preciso da temperatura enquanto você prepara suas receitas.

    Os grandes cooktops a gás são feitos de ferro fundido, o que os torna mais robustos e estáveis."

    ¹Testes internos com 1L de água na comparação da tecnologia de indução com o sistema de gás do modelo Continental FC4IB.

    Especificação
    • Flexibility of use:

      More flexibility with the best of induction and gas systems. Power, control and versatility in a single cooktop, without having to give up your pans.

      PowerBoost:

      provides more agility in preparing your recipes with maximum power. Boil water up to 2X¹ faster with induction technology.

      Vertical flame:

      Modern and efficient design when preparing your recipes. It's also dishwasher-safe for easy cleaning.

      Easy to clean:

      Smooth, flat glass table, which not only provides stability for the pans, but also makes cleaning easier, as it has no corners or crevices. Grids and burners can be washed in the dishwasher

      Precise 1-9 control (induction):

      Get better tasting results with precision temperature control during cooking.

      Cast iron:

      More robust grids, bringing greater stability to the pans.

      Timer:

      Program cooking and, when the set time has elapsed, the timer will emit an audible warning and switch off automatically.

      Full Touch panel:

      Modernity and elegance in an intuitive, easy-to-use panel.

      Residual heat indicators:

      More safety with the temperature sensor that alerts you when the cooking zone is still too hot.

      Safety lock:

      Prevent the product from being tampered with during use or from being triggered accidentally.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIE62H
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosCooktops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)10.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    América do Sul