Publicar produtos
Sense fry electric hob with 4 burners
Sense fry electric hob with 4 burners
Sense fry electric hob with 4 burners

    Sense fry electric hob with 4 burners

    Traduzido por Google,

    A placa de indução Electrolux traz potência, qualidade e sofisticação perfeitamente equilibradas para a sua experiência culinária.

    A exclusiva tecnologia Sense Fry usa um termômetro para ajudar a manter a temperatura ideal enquanto você cozinha seus pratos favoritos.

    A função do temporizador também permite programar um queimador para desligar automaticamente, e você pode pausar o cozimento para qualquer emergência com o botão de pausa.

    A tecnologia Unicook permite que 2 queimadores sejam usados perfeitamente no mesmo nível de potência, para que você possa usar diferentes panelas de cozimento, como uma grelha e uma panela de paella simultaneamente. Além disso, o temporizador e a trava de segurança oferecem segurança extra.

    Para melhorar o desempenho dos queimadores de indução, recomenda-se a utilização de panelas de ferro. Dica: se um ímã grudar na panela, esta é uma panela adequada para os queimadores de indução.

    SenseFry: termômetro que ajuda a cozinhar seus alimentos perfeitamente.
    Temporizador: desliga automaticamente uma zona de cozedura após o tempo definido.
    Zona Unicook: use 2 queimadores juntos no mesmo nível de potência. Perfeito para usar vasos maiores.
    Potência turbo: aumenta temporariamente a potência máxima, para uma fervura mais rápida da água.
    Mesa de vidro: o design de vidro liso ajuda na estabilidade e limpeza.
    Bloqueio de segurança: evita que os queimadores sejam ligados acidentalmente por crianças, por exemplo.

    Especificação
    • Finish Glass
      Tempered glass finish No
      Automatic ignition NA
      Super-automatic ignition NA
      Height (package) (mm) 145
      Height (mm) 44
      Removable Button NA
      Energy Certificate NA
      Package Content NA
      Natural gas compatible NA
      Color Graphite
      Automatic shutdown NA
      Features Sense Fry temperature sensor to assist when cooking
      Niche Dimentions (H X W X D) 60 x 560 x 490
      EAN13 7332543710430
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid NA
      Graphics Yes
      Free Installation Yes
      Width (package) (mm) 700
      Width (mm) 600
      Trivets material NA
      Glass surface Yes
      Model (cod) IE6SF
      Blue Touch Panes Touch panel
      Gross Weight (kg) 12,2
      Net Weight (kg) 10,3
      Induction burners power NA
      Power (W) NA
      Triple Burner Element Power (W) NA
      Fast Burner Elements Power (W) NA
      Semi-fast Burner Elements Power (W) NA
      Depth (package) (mm) 630
      Depth (mm) 520
      Number of elements 4 induction elements
      Sealed Burners NA
      SKU (Commercial code) 52604SBA242
      Tension (V) 220
      Timer yes
      Type Induction
      Gas type NA
      Triple burner NA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIE6SF
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosCooktops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)10.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDomestic cooking equipment
    • Código CSI MasterFormat 201410 35 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Cooking Stoves
    • Número OmniClass23-21 23 23 13
    • Título OmniclassResidential Food Cookers

    Disponibilidade da região

    América do Sul