Publicar produtos
Electric hob with 4 burners unicook
Electric hob with 4 burners unicook

    Electric hob with 4 burners unicook

    Traduzido por Google,

    A placa elétrica IE80P da Electrolux traz potência, qualidade e sofisticação perfeitamente equilibradas para a sua experiência de cozinhar.

    A tecnologia Unicook permite que 2 queimadores sejam usados perfeitamente no mesmo nível de potência, para que você possa usar diferentes panelas de cozimento, como uma grelha e uma panela de paella simultaneamente. Além disso, o temporizador e a trava de segurança oferecem segurança extra.

    A função Turbo Power intensifica o modo de potência máxima para ferver grandes quantidades de água mais rapidamente. A estrutura de vidro é ultra-resistente e lisa, o que confere mais estabilidade às panelas e facilita o processo de limpeza. Alcance os melhores resultados ao cozinhar!

    Para melhorar o desempenho dos queimadores de indução, recomenda-se a utilização de panelas de ferro. Dica: se um ímã grudar na panela, esta é uma panela adequada para os queimadores de indução.


    Zona Unicook: use 2 queimadores juntos no mesmo nível de potência. Perfeito para usar vasos maiores.
    Potência turbo: aumenta temporariamente a potência máxima, para uma fervura mais rápida da água.
    Temporizador: desliga automaticamente uma zona de cozedura após o tempo definido.
    Bloqueio de segurança: evita que os queimadores sejam ligados acidentalmente por crianças, por exemplo.
    Botão de pausa: mantém a potência no mínimo, ideal para lidar com qualquer emergência.
    Painel de toque: controle e limpeza modernos e fáceis.

    Especificação
    • Finish NA
      Tempered glass finish No
      Automatic ignition NA
      Super-automatic ignition NA
      Height (package) (mm) 145
      Height (mm) 44
      Removable Button NA
      Energy Certificate NA
      Package Content NA
      Natural gas compatible NA
      Color Black
      Automatic shutdown NA
      Features
      Niche Dimentions (H X W X D) 60 x 750 x 490
      EAN13 7332543710454
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid NA
      Graphics Yes
      Free Installation Yes
      Width (package) (mm) 885
      Width (mm) 780
      Trivets material NA
      Glass surface Yes
      Model (cod) IE80P
      Blue Touch Panes Touch panel (not Blue Touch)
      Gross Weight (kg) 13,4
      Net Weight (kg) 11,2
      Induction elements power NA
      Power (W) NA
      Triple Burner Element Power (W) NA
      Fast Burner Elements Power (W) NA
      Semi-fast Burner Elements Power (W) NA
      Depth (package) (mm) 630
      Depth (mm) 520
      Number of elements 4 induction elements
      Sealed Burners NA
      SKU (Commercial code) 52804CBA235
      Tension (V) 220
      Timer yes
      Type Induction
      Gas type NA
      Triple burner No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIE80P
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosCooktops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)780
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)11.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDomestic cooking equipment
    • Código CSI MasterFormat 201410 35 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Cooking Stoves
    • Número OmniClass23-21 23 23 13
    • Título OmniclassResidential Food Cookers

    Disponibilidade da região

    América do Sul