Publicar produtos
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners
Flexible unicook electric hob with 4 burners

    Flexible unicook electric hob with 4 burners

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Placa Elétrica IE8FB com 4 bocas da Electrolux traz a funcionalidade e maleabilidade que sua cozinha precisa.

    A tecnologia Flexível Unicook permite que você use todos os 4 queimadores juntos para diferentes tamanhos de panelas e novas técnicas de cozimento.

    Com a função Best Chef, você pode alterar rapidamente o nível de potência movendo a panela sobre os queimadores.

    O design de vidro liso facilita o processo de limpeza com elegância, funcionalidade e resistência.

    Para melhorar o desempenho dos elementos de indução, são recomendadas panelas de ferro. Dica: se um ímã grudar na panela, esta é uma panela adequada para os queimadores de indução.

    Zona Unicook flexível: as 4 zonas de cozedura podem ser usadas juntas em diferentes configurações para combinar com qualquer tamanho de panela.
    Best Chef: permite um ajuste rápido da potência movendo a panela sobre os queimadores.
    Temporizador: desliga automaticamente uma zona de cozedura após o tempo definido.
    Bloqueio de segurança: evita que os queimadores sejam ligados acidentalmente por crianças, por exemplo.
    Botão de pausa: mantém a potência no mínimo, ideal para lidar com qualquer emergência.
    Painel de toque: controle e limpeza modernos e fáceis.

    Especificação
    • Finish Glass
      Tempered glass finish No
      Automatic ignition NA
      Super-automatic ignition NA
      Height (package) (mm) 145
      Height (mm) 67
      Removable Button NA
      Energy Certificate NA
      Package Content NA
      Natural gas compatible NA
      Color Black
      Automatic shutdown NA
      Features FlexiBridge Zone and Powerslide: more flexibility to cook like a real chef
      Niche Dimentions (H X W X D) 60 x 750 x 490
      EAN13 7332543710423
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid NA
      Graphics Yes
      Free Installation Yes
      Width (package) (mm) 885
      Width (mm) 780
      Trivets material NA
      Glass surface Yes
      Model (cod) IE8FB
      Blue Touch Panes Touch panelGross Weight (kg) 13,4
      Net Weight (kg) 11,2
      Induction elements power NA
      Power (W) NA
      Triple Burner Element Power (W) NA
      Fast Burner Elements Power (W) NA
      Semi-fast Burner Elements Power (W) NA
      Depth (package) (mm) 630
      Depth (mm) 520
      Number of burners 4 induction burners
      Sealed Burners NA
      SKU (Commercial code) 52804FBA235
      Tension (V) 220
      Timer yes
      Type Induction
      Gas type NA
      Triple burner NA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIE8FB
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosCooktops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)67
    • Largura (mm)780
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)11.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDomestic cooking equipment
    • Código CSI MasterFormat 201410 35 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Cooking Stoves
    • Número OmniClass23-21 23 23 13
    • Título OmniclassResidential Food Cookers

    Disponibilidade da região

    América do Sul