Publicar produtos
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense
Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look  With Autosense

    Refrigerator Top Freezer Frost Free Efficient Black Stainless Steel Look With Autosense

    4.8 de 5 estrelas4.8(44 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Modernize sua rotina e armazene seus alimentos de forma inteligente com ELECTROLUX REFRIGERATOR TOP FREEZER FROST FREE LOOK INOX PRETO EFICIENTE COM AUTOSENSE, nossa mais nova tendência*. A tecnologia AutoSense usa inteligência artificial para definir a temperatura e fazer com que sua comida dure 30% mais**. A tecnologia inverter economiza até 45%*** de energia ao estabilizar a temperatura. Assim, o bebedouro HortiNatura conserva legumes e frutas por 2x mais tempo**** melhorando sua saúde e reduzindo o desperdício.

    O maior***** freezer disponível tem 128L disponíveis para alimentos e embalagens de todos os tamanhos. O sistema Fast Adapt Shelves permite configurar 59 ****** opções diferentes, de acordo com as suas necessidades.

    O compartimento removível IceMax evita derramamento e cheiro dentro do seu freezer, fornecendo gelo com facilidade.

    * A percepção de cor do produto pode variar dependendo da luz ambiente.

    **Resultados obtidos em testes da FURB (Universidade Regional de Blumenau) com morango e alface e em laboratório interno com leite, com o produto em temperatura ambiente (25ºC).

    ***Em relação ao mínimo para classificação A do Inmetro.

    **** Resultados obtidos em testes da FURB (Universidade Regional de Blumenau) em morangos e cogumelos, com o produto em temperatura ambiente (25ºC).

    ***** Maior freezer do segmento Top Freezer Combinado Frost Free até 500 litros conforme tabela de eficiência energética de 29/04/2021 PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem).

    ****** Testes realizados internamente.


    AutoSense: controla a temperatura com inteligência artificial fazendo com que sua comida dure 30% mais tempo. (Resultados obtidos em testes da FURB (Universidade Regional de Blumenau) com morango e alface e em laboratório interno com leite, com o produto à temperatura ambiente (25ºC)).

    Tecnologia inverter: o compressor mantém a temperatura estável, economizando 45% de energia (em relação ao mínimo para classificação A do Inmetro)

    Gaveta HortiNatura: mantém frutas e verduras frescas por 2x mais tempo (**** Resultados obtidos em testes da FURB (Universidade Regional de Blumenau) em morangos e cogumelos, com o produto em temperatura ambiente (25ºC)).

    Gaveta HortiFruti: veja e organize frutas e verduras de forma prática.

    Maiores freezers disponíveis: 128L para atender todas as suas necessidades (Maior freezer do segmento Top Freezer Combinado Frost Free até 500 litros conforme tabela de eficiência energética de 29/04/2021 PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem)).

    Sistema Fast Adapt: prateleiras ajustáveis permitem 59 configurações diferentes para armazenamento (Testes realizados internamente)

    IceMax: produz gelo evitando respingos e cheiros, com fácil remoção.

    Visual Inox Preto: Portas e estrutura fabricadas em VCM (Vinil Coated Material). Não possui inox.

    Especificação
    • Door Finishing: Black VCM
      Water at the Door: No
      Open Door Alarm: Yes
      Height (packed) (cm): 192
      Unpacked Height (cm): 189
      Freezer Gross Capacity (L): 151
      Cooler Gross Capacity (L): 353
      Freezing capacity (kg/24h): 8
      Water Dispenser Capacity: Does not have
      Freezer Net Capacity (L): 128
      Refrigerator Net Capacity (L): 346
      Total Gross Capacity (L): 504
      Total Storage Capacity (L): 474
      Egg holder basket: Yes
      Energy Rating: A
      Fast Freezing Compartment: Yes
      Extra Cold Compartment: Yes
      Consumption (Kw): 37.5
      Package Contents: 1 Refrigerator
      Door Color: Black VCM
      Case Color: Black VCM
      Automatic Defrost: Yes
      Deodorizer: No
      EAN 13: 7909569390252
      Frequency (Hz): 60
      Warranty: 12 Months
      External Drawers: No
      Ice on the Door: No
      Home Bar: No
      Indoor Lighting: Yes
      Free Installation: No
      Width (packed) (cm): 73.5
      Width (cm): 70
      Automatic Ice Machine: No
      Shelves Material: Tempered Glass
      Model (code): IF56B
      Digital Panel: Yes
      Leveling legs: Yes
      Weight (Kg): 74.2
      Weight (Packaged) (kg): 74.7
      PNC: 924262802
      Can Holder: No
      Dairy Door: No
      Reversible Door: No
      Tempered Glass Shelves: Yes
      Shelves at the Door: No
      Adjustable Shelves: Yes
      Removable Shelves: Yes
      Depth (packed) (mm:) 79
      Depth (mm): 76
      Handles: Built-in handles
      Number of Doors: 2
      Ice Storage Container: No
      Casters: Yes
      Procel seal: Yes
      Bottle Separator: Yes
      System: Frost Free
      SKU (Commercial Code): 02469FBA135E1
      Freezer temperature (°C): -18°
      Maximum conservation time without energy (h): 8
      Voltage (V): 127
      Timer: no
      Type: Top Freezer
      Total Refrigerator Shelves: 2 hortinatura drawers 1 shelf with adjustable height 1 folding shelves 1 reversible Freesh food compartment on refrigerator door: 6 shelves (2 fast adapt shelves)Freezer: 1 foldable shelves 1 Reversible compartment on freezer door: 2 shelves ( 1 fast adapt shelf)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIF56B
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosRefrigerators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1890
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)760
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)74.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerators
    • Número OmniClass23-21 23 33
    • Título OmniclassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilidade da região

    América do Sul