Publicar produtos
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)
Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)

    Electrolux Experience Cold Water Purifier Natural and Iced with Graphite Compressor (PC01X)

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Purificador de Água Electrolux Experience (gelada, fria e natural) com Compressor e Alta Capacidade de Resfriamento Graphite PC01X garante água limpa e sem impurezas. Em apenas um clique, você tem água gelada, fria ou natural.

    A alta capacidade de resfriamento do purificador de água Electrolux Experience congela até 5x mais rápido. É ideal para lugares ou horários lotados, resfriando até 1,2L de água por hora.

    Para água fresca, livre de impurezas e com menor impacto ambiental, o Compressor Ecológico utiliza gás R-600, que tem um impacto climático 99,9% menor em comparação ao gás usado anteriormente.

    Quando você precisar trocar o refil, uma luz de advertência acenderá no painel. É fácil e simples e você mesmo pode fazer. Recomendamos trocar o refil após 6 meses de uso ou até 3000 litros de água.

    A Tecnologia Acqua Pure garante alta eficiência de filtragem através de um filtro composto por carvão ativado com íons de prata e uma barreira de polipropileno que filtra impurezas sólidas. Inibe o desenvolvimento de bactérias, retém partículas de 5 a 15µm (partículas invisíveis a olho nu) e reduz o excesso de cloro livre na água em até 75%, além de reduzir odores e sabores.

    Evite o descarte de garrafas pet no meio ambiente, economizando até 2.000 garrafas plásticas de 1,5L.

    A troca do refil é fácil e direta. A recomendação é trocá-lo a cada 6 meses, utilizando um filtro original para garantir o desempenho do purificador.

    Facilite seu dia a dia. Basta um clique e o fluxo de água é ativado, sem a necessidade de segurar os botões.

    Especificação
    • High cooling capacity:

      Freezes up to 5x faster than models without a compressor, making it ideal for places with a high flow of people. Freezes up to 1.2L per hour.

      Ecological compressor:

      Uses R-600 Gas whose climate impact is 99.9% lower compared to the gas used previously.

      Filter change alert:

      When necessary, a warning light will illuminate on the panel.

      Acqua Pure technology:

      Filter with Silver Ion Activated Carbon that reduces excess chlorine in the water and inhibits the development of bacteria, as well as reducing odors and tastes. The filter also has a polypropylene barrier that filters out solid impurities.

      Take care of your health and the planet:

      Changing the refill is easy, we recommend changing it every 6 months or 3,000L. 1 Refill = Up to 2000 1.5L pet bottles.

      Compact and innovative design:

      Ideal for any environment and the perfect height for various containers, such as glasses, pots and jugs.

      Ideal for everyday use:

      Easy to fill a glass, bottle or jug with just one touch.

      Ideal temperature:

      Choose from 3 temperature options: iced, cold or natural.

      Easy cleaning:

      Cleaning the tank is simple and extends the life of the product, without the need to call in a technician.

      Convenience and ease:

      Easy to use and have access to impurity-free water, even without electricity.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPC01X
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosPurifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)381
    • Largura (mm)229
    • Profundidade (mm)434
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)8.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC001210
    • Nome ETIMWater filter
    • Número OmniClass23-21 23 31
    • Título OmniclassResidential Water Filter System