Publicar produtos
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)
Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)

    Electrolux Multidoor Efficient Refrigerator with AutoSense and Water and Ice Dispenser 540 L Inox Look (IM8IS)

    4.6 de 5 estrelas4.6(22 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Frigorífico Electrolux Multi-Door Efficiency 540 L IM8IS tem três portas para mais espaço de armazenamento, funções para manter os alimentos frescos por mais tempo e um dispensador de água e gelo diretamente na porta.
    A exclusiva tecnologia AutoSense ajusta automaticamente a temperatura, proporcionando melhor conservação dos alimentos por até 30% mais tempo. A Inteligência Artificial reconhece seus hábitos de consumo, identificando os momentos de maior e menor uso da geladeira, tornando-a mais fria ou estabilizando a temperatura de acordo.
    A Gaveta HortiNatura preserva o frescor das frutas e legumes por até 2x mais tempo, evitando o desperdício de alimentos.
    E como a Tecnologia Inverter mantém a temperatura do refrigerador estável, reduz o consumo de energia em até 37%, garantindo as condições ideais para a conservação dos alimentos.
    O Frigorífico Multi-Eficiente Electrolux com AutoSense 540 L também possui TasteGuard, que elimina odores negativos causados por bactérias até 9x mais rápido, mantendo seu refrigerador sempre higiênico.
    E o Frigorífico Electrolux Multi-Efficient 540 L IM8IS também possui dispensador de água e gelo, o que possibilita ter água e cubos de gelo, filtrados para consumo imediato direto da porta do refrigerador.

    Especificação
    • AutoSense: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life by up to 30% longer. The exclusive 

      Electrolux technology, which recognizes your routines, identifies the moments of greatest use and opening doors, automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, reducing possible noise and energy consumption.

      HortiNatura Drawer: Preserves the freshness of fruits and vegetables for up to 2x longer

      Inverter Technology: The IM8IS Refrigerator saves up to 37% of energy and guarantees the ideal conditions to preserve your food.

      TasteGuard: Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, keeping your fridge always fresh and hygienic.

      Water and Ice Dispenser: Keep your favorite drinks more refreshing with ice easily available at hand on the fridge door.

      FastAdapt and retractable shelf: Shelves that allow 100 internal configurations to store food of different sizes and shapes.

      Reversible door: Choose the best side to open the freezer door. (By contracting the technical assistance service.)

      Opening the drawers: All drawers open with the door up to 90º.

      Egg holder: With capacity for 12 eggs for more organization.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIM8IS
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosRefrigerators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    • Largura (mm)835
    • Profundidade (mm)742
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000628
    • Nome ETIMRefrigerator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFood refrigerators and freezers
    • Número OmniClass23-21 23 33
    • Título OmniclassResidential Refrigerators And Freezers

    Disponibilidade da região

    América do Sul