Meta description: Frigorífico Electrolux Multidoor Experience com FlexiSpace 581 L Inox Look (IQ8S) permite conservar os alimentos por mais tempo e economizar energia. Compre o seu agora!
O Frigorífico Electrolux Multidoor Experience com FlexiSpace 581L traz inovação e modernidade para sua casa.
Os recursos são projetados para garantir mais espaço e mais qualidade para o armazenamento de alimentos. O Frigorífico Electrolux Multidoor Experience 581 L possui quatro portas para atender todas as suas necessidades diárias.
O compartimento inteligente FlexiSpace com temperatura variável permite uma melhor conservação de todos os tipos de alimentos e bebidas, do freezer ao refrigerador. Ao ativar a função Meat & Fish (-2°C) dentro do FlexiSpace, o compartimento mantém 97%² de proteínas da carne e preserva a maciez e o sabor originais por mais tempo. Dessa forma, a carne pode ser armazenada por até 7 dias sem congelar. É só tirar da geladeira e está pronto para ser preparado.
O refrigerador IQ8S também conta com a exclusiva tecnologia AutoSense, que ajusta automaticamente a temperatura, proporcionando melhor conservação dos alimentos por até 30% mais tempo. A Inteligência Artificial reconhece seus hábitos de consumo, identificando os momentos de maior e menor uso da geladeira, a fim de torná-la mais fria ou estabilizar a temperatura.
A gaveta TasteLock possui uma vedação especial e controle automático de umidade que mantém frutas e legumes frescos por até 14 dias.
E como a Tecnologia Inverter mantém a temperatura mais estável, reduz o consumo de energia em até 37%, tornando-o um dos refrigeradores mais econômicos do segmento, oferecendo condições ideais para a conservação de alimentos.
Com o TasteGuard, o Frigorífico Electrolux Multidoor Experience 581 L elimina odores desagradáveis causados por bactérias até 9x mais rápido, garantindo que o seu frigorífico permaneça sempre higiénico.
Para facilitar a remoção do gelo, com o IceTwister o gelo cai no compartimento inferior e o sistema de abastecimento de água é fácil de usar.
Para ativar o suporte para leitor de tela, pressione Ctrl+Alt+Z Para saber mais sobre atalhos de teclado, pressione Ctrl+barra