Publicar produtos
Gas hob with 5 burners
Gas hob with 5 burners
Gas hob with 5 burners

    Gas hob with 5 burners

    4.9 de 5 estrelas4.9(23 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Fogão a gás Electrolux Fogão com 5 bocas é uma opção inovadora para modernizar sua cozinha e otimizar seu tempo de cozimento.

    Esta placa oferece 2 queimadores rápidos de 3KW e 3 queimadores semi-rápidos de 1,8KW para cozinhar mais rápido e melhor.

    Seu design moderno e fino em vidro temperado possui Triplo Queimador e combina harmoniosamente com a maioria dos fornos trazendo sofisticação para sua cozinha.

    Botões removíveis e queimadores selados conferem segurança à placa e facilitam a limpeza.

    Queimadores potentes: Potência máxima ao cozinhar, com 2 queimadores rápidos de 3KW e 3 queimadores semi-rápidos de 1,8KW.
    Grades esmaltadas individuais: mantenha suas panelas estáveis, para segurança e facilidade de limpeza.
    Design moderno: acabamento premium que traz harmonia visual para sua cozinha.
    Queimadores Selados: Evita o acúmulo de poeira no interior dos queimadores, tornando-os mais seguros e fáceis de limpar.
    Ignição super automática: ignição rápida, fácil e segura. Basta ligá-lo e pronto.
    Botões removíveis: Mais seguros e fáceis de manusear.

    Especificação
    • Tempered glass finish Yes
      Super-automatic ignition Yes
      Height (package) (mm) 190
      Height (mm) 155
      Removable Button Yes
      Energy Certificate A
      Package Content 1 cooktop Electrolux, instructions manual and sealing foam
      Natural gas compatible Yes
      Color Black
      Automatic shutdown No
      Niche Dimentions (H X W X D) 150 x 660 x 390
      EAN13 7909569244098
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid Yes
      Graphics Yes
      Free Installation No
      Width (package) (mm) 765
      Width (mm) 738
      Trivets material Enamelled iron
      Glass surface Yes
      Model (cod) KE5GP
      Blue Touch Panes No
      Gross Weight (kg) 10,4
      Net Weight (kg) 8,9
      Power (W) Thermic power: 11,4 Electric power: 3
      Fast Burner Elements Power (W) 3
      Semi-fast Burner Elements Power (W) 1,8
      Depth (package) (mm) 470
      Depth (mm) 440
      Number of burners 5 burners
      Sealed Burners Yes
      SKU (Commercial code) 33745CBA035
      Tension (V) 127-220
      Timer No
      Type Gas
      Gas type LPG
      Triple burner No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKE5GP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosCooktops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)738
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)8.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDomestic cooking equipment
    • Código CSI MasterFormat 201410 35 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Cooking Stoves
    • Número OmniClass23-21 23 23 13
    • Título OmniclassResidential Food Cookers

    Disponibilidade da região

    América do Sul