Publicar produtos
Gas hob with 5 burners with side triple flame burner
Gas hob with 5 burners with side triple flame burner
Gas hob with 5 burners with side triple flame burner

    Gas hob with 5 burners with side triple flame burner

    4.9 de 5 estrelas4.9(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Fogão a gás Electrolux Fogão com 5 bocas é uma opção inovadora para modernizar sua cozinha e otimizar seu tempo de cozimento.

    A Placa de 5 queimadores a gás possui um Queimador de Chama Tripla, com 3,2KW, permitindo-lhe utilizar novas técnicas de cozedura e grandes panelas. O design inovador e sofisticado e compacto traz harmonia visual entre os móveis da sua cozinha

    A ignição super automática é rápida e útil. Botões removíveis e queimadores selados conferem segurança ao Hob e facilitam a limpeza, pois evitam que qualquer líquido respingue no vidro temperado para o interior do Hob e também facilitam a limpeza e manuseio.

    Triple Burner Flame: agilize suas receitas com este queimador de 3,2KW.
    Grades esmaltadas individuais: mantenha suas panelas estáveis, para segurança e facilidade de limpeza.
    Design moderno: acabamento premium que traz harmonia visual para sua cozinha.
    Queimadores Selados: Evita o acúmulo de poeira no interior dos queimadores, tornando-os mais seguros e fáceis de limpar.
    Ignição super automática: ignição rápida, fácil e segura. Basta ligá-lo e pronto.
    Botões removíveis: Mais seguros e fáceis de manusear.

    Especificação
    • Finish Tempered Glass
      Tempered glass finish Yes
      Automatic ignition No
      Super-automatic ignition Yes
      Height (package) (mm) 195
      Height (mm) 155
      Removable Button Yes
      Energy Certificate A
      Package Content 1 KE55TD cooktop, instructions manual and sealing foam
      Natural gas compatible Yes
      Color Black
      Automatic shutdown No
      Niche Dimentions (H X W X D) 150 x 760 x 390
      EAN13 7909569244920
      Frequency (Hz) 60
      Warranty 1 Year
      Individual grid Yes
      Graphics Yes
      Free Installation No
      Width (package) (mm) 839
      Width (mm) 792
      Trivets material enamelled grids
      Glass surface Yes
      Model (cod) KE5TD
      Blue Touch Panes No
      Gross Weight (kg) 10,95
      Net Weight (kg) 9,95
      Induction elements power NA
      Power (W) 11600
      Triple Burner Element Power (W) 3200
      Fast Burner Elements Power (W) 3000
      Semi-fast Burner Elements Power (W) 1800
      Depth (package) (mm) 467
      Depth (mm) 445
      Number of elements 5 induction elements
      Sealed Burners Yes
      SKU (Commercial code) 33805CBA035
      Tension (V) 127-220
      Timer No
      Type Gas
      Gas type LPG
      Triple burner Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKE5TD
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosCooktops
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)792
    • Profundidade (mm)445
    Relacionado
    • Material principalBlack glass
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)9.95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDomestic cooking equipment
    • Código CSI MasterFormat 201410 35 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Cooking Stoves
    • Número OmniClass23-21 23 23 13
    • Título OmniclassResidential Food Cookers

    Disponibilidade da região

    América do Sul