Publicar produtos
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel
Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver  With Hot Water, Steam And Touch Panel

    Washer 17kg Perfect Care 17kg Silver With Hot Water, Steam And Touch Panel

    4.9 de 5 estrelas4.9(16 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Encontre uma nova forma de cuidar das suas roupas com a Lavadora 17KG Perfect Care Silver com Água Quente, Vapor e Painel Táctil (LEH17). Design moderno, painel intuitivo e tecnologias exclusivas para melhores resultados.

    Exclusivo Vapor System remove manchas difíceis 14X* mais de roupas brancas, como mostarda, vinho, carne gordurosa. Também higieniza as roupas, eliminando até 99,99%** de germes e bactérias.

    A tecnologia exclusiva “Powerful Jets” da Electrolux reduz o desgaste dos tecidos em 50%*** e o desbotamento da cor em 35%****. Também economiza até 50L***** de água a cada ciclo, contribuindo para reduzir o impacto no meio ambiente.

    Para ter mais controle em suas rotinas diárias, o LEH17 possui um Painel Digital Intuitivo Full Touch, com Time Control, que mostra a duração do ciclo que permite mais flexibilidade para ajustar o ciclo quando necessário.

    A Tecnologia Jet&Clean****** é outra tecnologia exclusiva da Electrolux, que dilui até 100%******* do detergente e amaciante, evitando manchas e a necessidade de re-lavagem.

    O Ultra Filter retém 10X******** mais fiapos nas roupas e para um cuidado extra com suas roupas use os Ciclos Rápidos para otimizar automaticamente a duração do ciclo, evitando o desgaste do tecido e sem perder o desempenho da lavagem.

    Alinhada a um design premium, a LEH17 é uma lavadora moderna e robusta. Você pode lavar 17kg por ciclo. Além disso, permita lavar até mesmo um edredom king size.

    * De acordo com testes internos, baseados em padrões internacionais. Os resultados consideraram o nível médio de água, a seleção “Jato Poderoso a Vapor” e a agitação padrão, em comparação com a lavadora LPE16 na configuração de lavagem normal sem a seleção “Jato Poderoso” e um enxágue.

    ** De acordo com testes realizados pelo Laboratório de Análises e Soluções de Microbiologia com Escherichia coli, Pseudonomas aeruginos e Staphylococcus aureus. Resultados obtidos com “Steam Powerful Jets”, sem agitação, nível médio de água, um enxágue e 70g de sabão em pó ou 100mL de sabão líquido

    ***De acordo com testes internos, com base no padrão de desgaste dos tecidos. Resultados obtidos em comparação com LAC16 e considerando nível médio de água, seleção “Powerful Jet” no programa normal, um enxágue e sem seleção da função Vapor.

    ****De acordo com testes internos, com base no padrão de padrões de tecidos desbotados na cor vermelha. Resultados obtidos em comparação com LAC16 e considerando nível médio de água, seleção “Powerful Jet” no programa normal, um enxágue e sem seleção da função Vapor.

    ***** Em comparação com LAC16, considerando a função Powerful Jets sem programa normal e um enxágue

    ****** Jet&Clean é uma tecnologia exclusiva da Electrolux, que limpa o dispensador de detergente e amaciante através de jatos de água diretos horizontais.

    *******Teste comparativo interno com o LT10B (sem Jet&Clean), verificando a distribuição dos insumos líquidos na carga de roupa mais próxima do fundo do cesto, após o ciclo de lavagem, conforme testes internos da Electrolux. Área alcançada pelos insumos líquidos de 99,99% e desvio padrão 0,01.

    ******** O maior tamanho interno do filtro pode reter 10X mais fiapos. Este produto possui um filtro com volume interno 10X maior quando comparado ao volume interno do LT12F, conforme procedimentos internos do laboratório da Electrolux

    Especificação
    • Hot water: yes
      Side straps: No
      Height: 105.2 cm
      Height (packed): 106.5 cm
      Washing capacity (Kg): 17
      Dry Clothes Capacity (Kg): 17
      Washing Cycles: Yes
      Energy Rating: A
      Consumption (Kw): 0.52
      Temperature Control: No
      Color: Silver
      Bleach Dispenser: Yes
      Fabric Softener Dispenser: Yes
      Powder Soap Dispenser: Yes
      Liquid Soap Dispenser: Yes
      Centrifugation efficiency (A, B, C, or E): A
      Hot Water Inlet: No
      Rinse: yes
      Lint Filter: Yes
      Sneaker Washing Function: No
      Easy Ironing Function: No
      Warranty: 12 Months
      Free Installation: No
      Stainless Steel Interior: Yes
      Width: 66.2 cm
      Width (packet): 70 cm
      Duvet Wash: Queen
      Basket Material: Stainless Steel
      Soaking: No
      Direct Drive Motor: No
      Digital Panel: Yes
      Leveling Feet: Yes
      Gross weight (kg): 49
      Net weight (kg): 47
      PNC: 900941754
      Pre-Wash: No
      Depth 72.5: cm
      Depth (packed): 77.5 cm
      Preferred Program No
      Number of Water Levels: Yes
      Number of Washing Programs: 11
      Reuse of Water: Yes
      Automatic Clothes Load Sensor: Yes
      Silent: yes
      Washing System: Spir
      Voltage (V): 127V/60Hz
      Type: Top Load
      Spin Speeds (RPM): 630
      Washing Step Viewer: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLEH17
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosWashers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1052
    • Largura (mm)662
    • Profundidade (mm)725
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000098
    • Nome ETIMWasher
    • Número OmniClass23-21 23 47
    • Título OmniclassResidential Combination Laundry Washer Dryers

    Disponibilidade da região

    América do Sul