Publicar produtos
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function
Stainless Steel Dishwasher With 10 Services  And Grocery Sanitizer Function

    Stainless Steel Dishwasher With 10 Services And Grocery Sanitizer Function

    4.6 de 5 estrelas4.6(21 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Lava-louças Electrolux 10 Serviços ajuda você a manter sua cozinha organizada. Prático e econômico, usa 9,5L de água em cada ciclo, bem menos do que os 90L gastos para lavar a mesma quantidade de louça à mão.
    Mantenha seus mantimentos e pratos limpos sem usar muitos produtos de limpeza. A função Sanitize utiliza água a 70ºC para limpar as bactérias da sua loiça.
    O programa AutoSense escolhe o ciclo de limpeza perfeito de acordo com a sujeira da sua louça. O display digital com controle de tempo mostra o tempo restante do ciclo. O ciclo termina com água quente, para que a loiça seque mais rapidamente. O Cesto de Talheres é removível, facilitando o manuseio, evitando arranhões durante a lavagem.
    O Programa de Início Atrasado permite definir o ciclo de acordo com a sua programação ou adiá-lo, se necessário. A prateleira intermediária ajustável facilita o carregamento e a visualização interna. A função Pré-lavagem enxágua o excesso de alimentos, evitando o cheiro até que você carregue o compartimento completamente. A função Lock Panel evita que ele inicie incorretamente.
    A lava-louças Electrolux moderniza sua cozinha com acabamento em inox e tamanho compacto, além da enorme capacidade. Se estiver com pressa, use o Programa Express 30'.
    Economize até 92% de água: a lava-louças gasta 9,5L de água em contraste com os 117L usados para lavar a mesma quantidade à mão (15min com torneira meio aberta por dia, conforme SABESP. 1 ciclo de lava-louças por dia no Programa Diário ).
    Higienize as compras: limpe 99,99% dos germes e bactérias das suas compras (Resultados do Laboratório de Análises Laboratoriais e Soluções de Microbiologia na eliminação de Escherichia coli (UFC), Pseudonomas aeruginosa (UFC) e Staphylococcus aureus, utilizando 50ml de água sanitária e em acordo com as condições de uso indicadas no manual do produto).
    Água a 70º C: um ciclo de lavagem completo melhorado com água quente. Pratos higienizados e 99,99% sem bactérias (Resultado obtido pelo Laboratório de Análises Laboratoriais e Soluções em Microbiologia na eliminação de Escherichia coli (UFC), Pseudonomas aeruginosa (UFC) e Staphylococcus aureus, conforme as condições de uso indicadas no manual que acompanha o produto)
    Painel Digital Externo: Acompanhe o tempo de ciclo restante com mais facilidade.


    Programa AutoSense: sensores inteligentes medem a sujidade da loiça e definem o ciclo de lavagem em conformidade.
    Extra Dry: o último enxágue utiliza água quente para manter a louça quente, tornando a secagem mais rápida.
    Compartimento de cesto de talheres removível: mais fácil de carregar e descarregar.
    Painel: moderno e fácil de limpar.
    Início Atrasado: defina o ciclo para quando for melhor para você. Permite-lhe adiar o início da lavagem de acordo com as suas necessidades.
    Prateleira intermediária ajustável: mais flexível e organizada para o carregamento.
    Pré-lavagem: enxagua a loiça para evitar odores até carregar completamente a máquina de lavar loiça.
    Painel de bloqueio: evite ciclos indesejados bloqueando os controles.
    Tamanho: compacto por fora e espaçoso por dentro.
    Programa 30 Minutos: ideal para limpeza rápida e itens que não precisam secar.

    Especificação
    • Product height: 84.5 cm
      Product width: 44.8 cm
      Product weight: 41
      Product depth: 61 cm
      Front Finishing: Stainless Steel
      Side Finishing: Painted Steel
      Maximum Hose Length: 150cm
      Color: Stainless steel
      Differentials: Grocery Sanitizer: your groceries all cleaned in a practical and efficient way, eliminating the use of large amounts of cleaning products and the dependence on labor for a deeper cleaning of the products.
      Active Protection Filter: Yes
      Frequency (Hz): 60
      Warranty: 12 Month
      Free Installation: No
      Wash Pans: Yes
      Panel: Touch on Glass
      Packed Weight (kg): 45
      PNC: 946521586
      Thermal power: (W) 1250
      Dirt Sensor: No
      Electric Voltage: (V) 220V
      Electric Voltage: (V) 127V
      Type: Floor
      Internal Finish: Stainless Steel
      Height (packed): 89cm
      Capacity: 10 services
      Cutlery Basket: Yes
      Water consumption: yes
      Soap Dispenser: Yes
      EAN 13: 7909569346563
      Delay Wash Function: Yes
      ECO Function: No
      Pre-Wash Function: Yes
      Width (packed): 49.5 cm
      Leveling Feet: Yes
      Depth (packed): 67.2 cm
      Programs: 7
      Number of Sprayers: 3
      Transparent Cover: No
      Water Temperature (°C): 70
      Panel Lock: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLL10X
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosDishwashers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)845
    • Largura (mm)448
    • Profundidade (mm)61
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000633
    • Nome ETIMDishwasher
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDishwashers
    • Código CSI MasterFormat 201411 48 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Dishwashers
    • Número OmniClass23-21 23 25
    • Título OmniclassResidential Dishwashers

    Disponibilidade da região

    América do Sul