Publicar produtos
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher
Pro series 14 place settings dishwasher

    Pro series 14 place settings dishwasher

    4.1 de 5 estrelas4.1(16 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Electrolux Pro Series segue tendências de design sofisticado com muito charme e estilo.

    Esta coleção de produtos apresenta elegância em todos os detalhes usando vidro preto, detalhes em dourado claro, painéis de toque de led branco que destacam o artesanato.

    Para um bom design de interiores, a Pro Series representa o estilo que você precisa.

    A máquina de lavar louça Electrolux possui flexibilidade interna, permitindo acomodar pratos de diversos tamanhos, inclusive os mais delicados.

    Com painel touch embutido em led branco, mais sofisticado e mais simples de limpar. O design é um destaque imediato desta máquina de lavar louça.

    A função Sensor Inteligente permite que a lava-louças realize as tarefas de uma forma muito mais moderna, pois ativa automaticamente o melhor programa a ser utilizado, dependendo da sujeira detectada na louça.

    Possui a função de início adiado, para que você possa iniciar a operação quando decidir e programar.

    Também oferece funções muito úteis como: Sanitize, com aquecimento de água a 70°C, Acquajet, ideal para uma pequena quantidade de louças. Enxágue e remova o excesso de sujeira sem deixar cheiro, para que você possa acumular mais louça para executar um ciclo completo.

    Uma máquina de lavar louça moderna com muitas funções. Será uma compra ideal para ajudar na sua rotina.


    Sensor inteligente, um sensor inteligente que detecta o nível de sujeira na louça e escolhe automaticamente o melhor programa de lavagem.
    Função: Higienizou a louça com jato de água a 70°C.
    Função opcional: escolha entre usar o cesto superior ou o cesto inferior individualmente. Flexibilidade para executar um ciclo sem esperar pela carga máxima de pratos.
    Função Turbo Wash, muito mais agilidade e proteção das peças.
    Função Acquajet: Ideal para uma pequena quantidade de pratos. Enxágue e remova o excesso de sujeira sem deixar cheiro. Assim, você pode acumular mais pratos para executar um ciclo completo.
    Programas de lavagem, um programa ideal para cada tipo de utilização (Express 30', Delicado, diário, panelas). Você pode escolher o melhor programa para atender a sua necessidade.
    Adiar início: Permite adiar a hora de início da lavagem, conforme necessário.

    Especificação
    • Black Front Finish
      Internal Stainless Finish
      Black Side Finish
      Height (packed) (mm) 884
      Height (mm) 845
      Capacity 14 place settings
      Cutlery Basket Yes
      Maximum Hose Length 1500mm
      Water Consumption Yes
      Package Contents 1 dishwasher
      Black color
      Differentials Design: Sophisticated glass finish in line with the Pro Series line. Intelligent sensor: Automatically sets up the function according to the dirt of the dishes, without having to worry about programming. Sanitize: Sanitizes the dishes by heating the water to 70ºC.
      Soap Dispenser Yes
      EAN 13 (127V) 7909569001523
      EAN 13 (220V) 7909569001530
      Filter Yes
      Frequency (Hz) 60
      Function Postpones Wash Yes
      ECO function No
      12 Months Warranty
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 645
      Width (mm) 598
      Dishwasher Yes
      Model (code) LP14V
      White Touch panel
      Leveling feet Yes
      Weight (Kg) 47.2
      Packed Weight (kg) 53.2
      Power (W) 1250
      Depth (packed) (mm) 672
      Depth (mm) 635
      Acquajet Programs: Pre wash; Express 30 '; Half load; Intelligent sensor; Daily basis; Cookware; Turbo washing; delicate; Sanitize 70ºC; Postpone start; select basket
      Number of Sprayers 3
      Dirt Sensor Yes
      SKU (Commercial code) 127v 24607LBA135
      SKU (Commercial code) 220v 24607LBA235
      Cover with Transparent Display No
      Water Temperature (° C) 70
      Voltage (V) 127 or 220
      Floor Type
      Lock Panel No "

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLP14V
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosDishwashers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)845
    • Largura (mm)598
    • Profundidade (mm)635
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)47.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000633
    • Nome ETIMDishwasher
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDishwashers
    • Código CSI MasterFormat 201411 48 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Dishwashers
    • Número OmniClass23-21 23 25
    • Título OmniclassResidential Dishwashers

    Disponibilidade da região

    América do Sul