Publicar produtos
Electrolux Efficient 23L Countertop Microwave (ME23P)
Electrolux Efficient 23L Countertop Microwave (ME23P)
Electrolux Efficient 23L Countertop Microwave (ME23P)
Electrolux Efficient 23L Countertop Microwave (ME23P)
Electrolux Efficient 23L Countertop Microwave (ME23P)

    Electrolux Efficient 23L Countertop Microwave (ME23P)

    4.9 de 5 estrelas4.9(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Micro-ondas Eficiente Electrolux Black 23L (ME23P) foi projetado para facilitar sua rotina na cozinha. Ele conta com a tecnologia de Descongelamento Assistido da Electrolux para obter resultados mais uniformes ao descongelar ingredientes, com o painel alertando você sobre o momento certo de virar ou mexer os alimentos.

    Seu painel inteligente, com regulagem automática de potência, oferece quatro modos de preparo diferentes e funcionais para deixar sua rotina mais prática: derreter; desidratar; cozimento rápido e cozimento delicado.

    Ative a função Desidratar para fazer chips de frutas ou vegetais, bem como desidratar ervas para preservá-las por mais tempo. Selecione a função Cozimento Delicado se quiser preparar alimentos macios, como peixes e alguns tipos de vegetais. Para vegetais mais duros e carne bovina, use a função Cozimento Rápido.

    O micro-ondas Electrolux tem a função Keep Warm, que mantém suas receitas preparadas na hora, quentes e deliciosas até você comê-las. A função Odor Remover é ideal para manter seu produto livre de possíveis odores de preparações anteriores, graças ao sistema interno de recirculação de ar.

    Especificação
    • ECONOMICAL FOR EVERYDAY USE

      In addition to the Energy Saving function, which turns off the display when the microwave is not in use, it offers A energy efficiency.

      PANEL LOCK FUNCTION

      Ensures that the panel is not activated or altered improperly by children, for example, and prevents the controls from being activated while the panel is being cleaned.

      KEEP WARM FUNCTION

      Ensures that your dish stays warm until you eat it, so you can enjoy the best of every meal.

      ASSISTED DEFROSTING

      With an audible and light warning, the microwave guides you when to turn or stir the food, so you get a more uniform result.

      MUTE FUNCTION

      Set your microwave to be silent during use and keep the environment quiet whenever you want.

      NEW PREPARATION MODES

      The innovative smart panel with automatic power settings makes your cooking routine easier with the Melt, Dehydrate, Quick Cook and Delicate Cook functions.

      ODOR REMOVAL FUNCTION

      The interior air recirculation system softens odors left over from previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      FOUR PRE-PROGRAMMED RECIPES

      Offers the ease your routine deserves. With just one touch, make familiar dishes: lasagna, rice, brigadeiro and popcorn.

      23L CAPACITY

      Fits well in any kitchen and offers the ideal size for your recipes.

      QR CODE

      You can access more details about the benefits of your product in the palm of your hand.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaME23P
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosMicrowaves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)290
    • Largura (mm)461
    • Profundidade (mm)352
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)11.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Código ETIMEC000661
    • Nome ETIMMicrowave oven
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_65_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMicrowave ovens
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Título OmniclassResidential Microwave Ovens

    Disponibilidade da região

    América do Sul