Publicar produtos
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)
Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)

    Electrolux Efficient 36L Stainless Steel Microwave with Assisted Defrost (ME36S)

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Micro-ondas Eficiente Electrolux Silver 36L (ME36S) foi projetado para facilitar sua rotina na cozinha. Ele conta com a tecnologia Assisted Defrost da Electrolux para obter resultados mais uniformes ao descongelar ingredientes, com o painel avisando quando virar ou mexer os alimentos.

    Embora compacto por fora, o micro-ondas Electrolux oferece uma grande capacidade interna de 36L. É ideal para acomodar diferentes tamanhos de pratos. Com ele, você pode otimizar o espaço da sua cozinha sem perder capacidade.

    Seu painel inteligente, com ajustes automáticos de potência, oferece cinco modos de preparo diferentes e funcionais para deixar sua rotina mais prática: fermentar; derreter; desidratar; cozimento rápido e cozimento delicado.

    A função Ferment ajuda a acelerar¹ o processo de fermentação em massas. Experimente para pães e pizzas, por exemplo. Derreta chocolate e manteiga facilmente e na medida certa com a função Melt.

    Ative a função Desidratar para fazer chips de frutas ou vegetais, bem como desidratar ervas para preservá-las por mais tempo. Selecione a função Cozimento Delicado se quiser preparar alimentos macios, como peixes e alguns tipos de vegetais. Para vegetais e carne mais duros, use a função Cozimento Delicado.

    O micro-ondas Electrolux tem a função Keep Warm, que mantém suas receitas preparadas na hora, quentes e deliciosas até você comê-las. A função Odor Remover é ideal para manter seu produto livre de possíveis odores de preparações anteriores, graças ao sistema interno de recirculação de ar.

    ¹Teste realizado com massa de pão. Benefício percebido quando a temperatura ambiente é inferior a 20°C.

    Especificação
    • CONOMICAL FOR EVERYDAY USE

      In addition to the Energy Saving function, which turns off the display when the microwave is not in use, it offers A energy efficiency.

      COMPACT ON THE OUTSIDE, HUGE ON THE INSIDE

      Take advantage of all the space offered by a microwave with a capacity of 36L while optimizing the space in your kitchen.

      ASSISTED DEFROSTING

      With an audible and light warning, the microwave guides you when to turn or stir the food, so you get a more uniform result.

      MUTE FUNCTION

      Set your microwave to not emit a sound during use and keep the environment quiet whenever you want.

      EASY CLEAN FUNCTION

      Makes it easier to remove grease and splashes caused by use.

      PANEL LOCK FUNCTION

      Ensures that the panel is not improperly activated or altered by children, for example, and prevents the controls from being activated while the panel is being cleaned.

      NEW PREPARATION MODES

      The innovative smart panel with automatic power settings makes your kitchen routine easier with the Ferment, Melt, Dehydrate, Quick Cook and Delicate Cook functions.

      ODOR REMOVAL FUNCTION

      The interior air recirculation system softens the odors left by previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      SIX PRE-PROGRAMMED RECIPES

      Offers the ease your routine deserves. With just one touch, make: potato chips, mug cake, lasagna, rice, brigadeiro and popcorn.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaME36S
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosMicrowaves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)320
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)15.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Código ETIMEC000661
    • Nome ETIMMicrowave oven
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_65_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMicrowave ovens
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Título OmniclassResidential Microwave Ovens

    Disponibilidade da região

    América do Sul