Publicar produtos
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven
Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven

    Electrolux Experience 34L ME3BP Built-in Microwave Oven

    4.7 de 5 estrelas4.7(21 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Preparar suas refeições favoritas agora é fácil e rápido com o Forno Microondas Embutido Electrolux Experience 34L. Compacto por fora mas espaçoso por dentro com capacidade de 34L, é perfeito para inspirar você a inovar na cozinha.

    O painel inteligente possui ajustes automáticos de potência e quatro modos de cozimento diferentes: Derreter, Desidratar, Cozimento Rápido e Cozimento Suave.

    Com estas funções poderá derreter manteiga e chocolate sem queimá-los, preparar batatas fritas com os seus legumes e frutas preferidos ou desidratar ervas aromáticas para os guardar durante mais tempo.

    A função Cozimento Suave é perfeita para legumes e peixes delicados, enquanto a função Cozimento Rápido permite acelerar a preparação. As ferramentas perfeitas para inspirar você a aproveitar sua cozinha!

    O forno micro-ondas também possui o Descongelamento Assistido, a tecnologia da Electrolux que lhe dirá quando virar ou mexer seus ingredientes para um processo de descongelamento completo.

    O Touch Panel facilita o cozimento diário. Cozinhe lasanha, arroz, pipoca, batatas fritas ou cupcakes com um único toque, escolhendo entre as receitas pré-programadas no painel.

    Este forno micro-ondas irá certamente inspirá-lo a cozinhar as suas refeições favoritas!

    Metatag
    O novo Forno Microondas Embutido Electrolux é perfeito para as suas refeições do dia a dia!

    Especificação
    • NEW PREPARATION WAYS The innovative smart panel with automatic power adjustments offers four different functions for everyday preparations: Melt, Dehydrate, Fast Cook and Gentle Cooking.

      ASSISTED DEFROSTING Get uniform results when defrosting your food using the “stir” or “turn” directions on the panel.

      KEEP WARM FUNCTION Keep your food warm until serving time so you can get the most out of every meal.

      TOUCH PANEL With just a few taps, you choose how you want to cook your food, adding more flavor and aroma to your dishes.

      ODOR REMOVAL FUNCTION Thanks to the internal air recirculation system, it softens the odors left by previous preparations and keeps the microwave always ready for the next recipe.

      PRE-PROGRAMMED RECIPES With just one touch, make lasagna, rice, popcorn, potato chips and mug cake in ideal time and potency.

      ENERGY SAVING FUNCTION By activating this function, the microwave will automatically turn off the panel light when not in use.

      PANEL LOCK FUNCTION Ensures that the panel is not activated by children, for example.

      CLOCK Set the time conveniently and easily and don't miss any appointments while preparing your meals.

      MUTE FUNCTION Set your microwave to mute and keep the environment quiet whenever you want.

      QR CODE Get access to amazing content with more food and benefits of functions in the palm of your hand.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaME3BP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosMicrowaves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)38.9
    • Largura (mm)59.5
    • Profundidade (mm)39.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000661
    • Nome ETIMMicrowave oven
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_65_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMicrowave ovens
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Título OmniclassResidential Microwave Ovens

    Disponibilidade da região

    América do Sul