Publicar produtos
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function
Multi-function built-in oven with microwave function

    Multi-function built-in oven with microwave function

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O forno multifuncional embutido com micro-ondas da Electrolux é uma excelente opção para modernizar sua cozinha e cozinhar com mais eficiência. A combinação de forno e micro-ondas torna o cozimento duas vezes mais rápido* e torna o sabor excepcional.

    Também pode ser usado como forno de micro-ondas para aquecer alimentos e bebidas com a tecnologia Total Space.

    Para alcançar os melhores resultados possui função de convecção, que utiliza o ar quente dentro do forno para assar uniformemente qualquer tipo de alimento.

    A função Grill dá à sua comida a beleza e a textura que ela precisa.

    Receitas predefinidas trazem novas possibilidades técnicas para sua experiência culinária. O interior esmaltado facilita o uso e a limpeza.

    Veja também o Forno Elétrico a Vapor (OE8ES) e tenha uma estação de cozimento de desempenho total em sua cozinha.

    *resultados alcançados ao comparar o desempenho do forno convencional FC4VP.

    Dupla função: o forno + micro-ondas permite cozinhar 2x mais rápido e mantém os alimentos deliciosos.
    Microondas: com a tecnologia Total Space, não é necessário prato giratório, o que lhe dá mais espaço para usar.
    Convecção: move o ar quente dentro do forno para manter a temperatura uniforme e cozinhar os alimentos de maneira uniforme.
    Função Grill: assa os alimentos para uma textura e sabor perfeitos.
    Receitas predefinidas: um menu completo de receitas predefinidas para inspirar você.
    Interior esmaltado: facilita a limpeza.

    Especificação
    • Aperture Top
      Front Finish Glass and Stainless Steel
      Height (mm) 455
      Packed Height (mm) 555
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven capacity 47L
      Energy Rating A
      Control Digital
      Independent Control of Upper and Lower Heat No
      Convection Yes
      Color Black
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569246917
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60 Hz
      Functions Pre-programmed recipes; Grill; Convection; Keep Warm; Unfreeze ; Slow Cooking; Dehydrate; Lock Panel; Favorites; Sound Timer; Schedule ; Gratin Function; Heating Plate Function; Pizza function; Enameled cavity; Combined Function (Microwave with oven); Microwave function
      Pre-programmed functions Yes
      Warranty 12 Months
      Grill Yes
      Free Installation Yes
      Total Thermal Insulation Yes
      Indoor Lamp Yes
      Width (mm) 595
      Packed Width (mm) 635
      Pilot Light No
      Niche Height (mm) 444
      Niche Width (mm) 560
      Niche Depth (mm) 553
      Panel Yes
      Gross weight (kg) 42.8
      Net weight (kg) 41.3
      PNC 944066779
      Triple Glass Door No
      Removable Door Yes
      Total input power (W): 3000W / MWO: 1000W
      Grill Power (W) 1900W
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (mm) 567
      Depth Packed (mm) 670
      Handles Yes
      Number of Shelves 1
      Clock Yes
      Armored Resistors Yes
      Internal Non-Stick Coating Yes
      Function Selector Yes
      SKU (Commercial Code) 54431CBB235
      Voltage (V) 220V
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaME4EP
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosOvens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)455
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)567
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)41.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC001859
    • Nome ETIMBaking oven
    • Código CSI MasterFormat 201411 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Ovens
    • Número OmniClass23-21 21 13 31
    • Título OmniclassCommercial Ovens

    Disponibilidade da região

    América do Sul