Publicar produtos
Micro-Ondas com Painel Integrado 31L
Micro-Ondas com Painel Integrado 31L
Micro-Ondas com Painel Integrado 31L
Micro-Ondas com Painel Integrado 31L

    Micro-Ondas com Painel Integrado 31L

    4.7 de 5 estrelas4.7(60 avaliações)
    Escolher um micro-ondas é sempre um desafio. São muitas opções no mercado com vários benefícios. Mas nenhum é mais completo que o micro-ondas Electrolux MI41S, com funções que deixam sua vida muito mais prática ele ainda tem um design inovador e moderno, deixando sua cozinha mais charmosa. Por ser espelhado, o micro-ondas Electrolux dá um toque de classe à cozinha. Já a porta, que quando fechada deixa aparentes apenas os botões mais usados, deixa o ambiente menos poluído. Além disso, seu display é econômico, é só acionar a função desliga display que ele apaga e a sua conta de luz não aumenta. Quando você quiser saber como preparar receitas de micro-ondas basta usar a função QR code. Use seu celular para ler o código gravado no micro-ondas 31 litros e depois é só conferir os vídeos de passo a passo da receita. Já nem precisa mais de caderninho. Quando a receita ficar pronta, não precisa se preocupar da comida ficar fria. A função manter aquecido, deixa o prato bem quentinho como se tivesse acabado de sair do forno. O micro-ondas ainda tem a vantagem de contar com menus adicionais. No menu kids, você prepara as receitas favoritas das crianças, como pipoca, brigadeiro e bolo de caneca. E no menu dia a dia, aquelas receitas mais utilizadas como o arroz, macarrão e lasanha. E não se preocupe do bolo de caneca ficar com cheiro de pipoca sabor queijo. O micro-ondas Electrolux conta com a função Tira Odor que minimiza os odores dentro do micro-ondas 31 litros e deixa ele sempre higienizado. Segurança e comodidade Exclusiva tecla que permite travar o uso do aparelho quando você quiser. Ideal para evitar que crianças ou pessoas não autorizadas possam acioná-lo. Tecla meu prato Com essa exclusiva opção, você consegue programar e gravar na memoria do seu aparelho a sua receita favorita. Tecla porção Essa função te permite selecionar a quantidade de tempo exata do alimento, potencializando sua eficiência, pois ele vai determinar o tempo necessário para aquecer sua refeição. Função Limpa fácil Auxilia no momento de limpar o interior do produto e remover manchas e respingos de alimentos. Inicio rápido Ao selecionar a opção inicio rápido o seu micro-ondas passa a funcionar com 30 segundos automaticamente. Facilitando ainda mais caso você esteja com pressa e precise esquentar algum alimento rapidamente. Tecla Mute Com essa tecla, você pode tirar o som dos botões do seu micro-ondas. Chega daquele "bip". Segure a tecla por 4 segundos e o som dos botões estará no mute.
    Especificação
    • AUTOLIMPANTE: Não DIFERENCIAIS Menu Kids, Menu Sobremesa, Trava de segurança, Meu Prato, Menu Dia a Dia GRILL: Não MENU DE RECEITAS: Sim - 12 receitas MENU DIA A DIA: Arroz, Batata, Macarrão e Lasanha MENU KIDS: Pipoca, Brigadeiro, Hamburguer e Bolo de Caneca MENU SOBREMESA: Pudim, Gelatina, Frutas e Pavê PRATO GIRATÓRIO: Sim RECEITAS: 12 RELÓGIO: Sim TECLA DESCONGELAR: Sim TRAVA DE SEGURANÇA: Sim MODELO: MI41S CÓDIGO COMERCIAL: 10311PBA186 / 10311PBA286 EAN-13: 78965840 6699 9 / 78965840 6700 2 PESO BRUTO: 15,7 Kg CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A DIMENSÕES PRODUTO EMBALADO (AXLXP): 34,8 cm x 55,2 cm x 45,1 cm FREQUÊNCIA: 60 Hz TENSÃO: 127V / 220V PESO: 15,2 Kg COR: Silver DIMENSÕES (AXLXP): 32,5 cm x 52,0 cm x 42,2 cm CAPACIDADE (L): 31L
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMI41S
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosMicrowaves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000661
    • Nome ETIMMicrowave oven
    • Nome UNSPSCMicrowave access equipment
    • Código UNSPSC43221708
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_65_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMicrowave ovens
    • Código CSI MasterFormat 201433 83 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Microwave Transmitters and Receivers
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Título OmniclassResidential Microwave Ovens

    Disponibilidade da região

    América do Sul