Publicar produtos
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave
Home pro 34l stainless steel microwave

    Home pro 34l stainless steel microwave

    4.8 de 5 estrelas4.8(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Electrolux, sempre em busca de inovar a vida das pessoas, acaba de disponibilizar sua nova linha Home Pro.

    É uma linha de produtos de cozinha que promove uma experiência única, com elegância e estilo, para lhe proporcionar uma solução completa, moderna e sofisticada.

    O grande diferencial da linha Home Pro é a elegância. Com design contemporâneo, combina o melhor do aço inox com painéis touch com LED azul. Perfeito para renovar sua decoração.

    Com a Máquina de Lavar Louça Electrolux você pode acomodar louças de diversos tamanhos, inclusive as mais delicadas.

    O seu sistema inteligente permite à Máquina de Lavar Loiça escolher o melhor programa a utilizar, em função da sujidade encontrada na loiça, graças ao seu sistema de sensores.

    Possui a função de início adiado, para que você possa iniciar a operação quando decidir e programar.

    Também oferece funções muito interessantes como: Sanitize, com água aquecida a 70°C e Acquajet, ideal para pequenas louças.

    Uma máquina de lavar louça moderna e completa será a compra ideal para ajudar na sua rotina.

    • Sensor inteligente, um sensor inteligente que detecta o nível de sujeira na louça e escolhe automaticamente o melhor programa de lavagem.
    • Higieniza a louça com jato de água aquecido a 70ºC.
    • Opção de escolher entre o cesto superior ou o cesto inferior individualmente. Flexibilidade para executar um ciclo sem esperar pela carga máxima de pratos.
    • Função Acquajet: Ideal para uma pequena quantidade de pratos. Enxágue e remova a sujeira excessiva para evitar odores.
    • Função Turbo Wash, mais agilidade e proteção.
    • Programas de lavagem, um programa ideal para cada tipo de utilização (Express 30', Delicado, Dia a dia, panelas). Você pode escolher o melhor programa para atender a sua necessidade.
    • Adiar início, Permite adiar o horário de início da lavagem, de acordo com sua necessidade

    Especificação
    • Mirror Glass Front Finish
      Internal Finishing Stainless steel
      Silver Side Finish
      Height (packed) (mm) 466
      Height (mm) 388
      Self-cleaning Yes
      Capacity 34L
      Color Stainless
      Defrost Yes
      Defrost Menu Differentials (Meat, Chicken, Fish, Beans); Daily Menu (Popcorn, Rice, Lasagna); Gratin Menu (Gratin Potato, Bruschetta, Roasted Quibe); Grill; Keep Warm; Odor Strip
      EAN 13 (127V) 7909569001608
      EAN 13 (220V) 7909569001691
      Frequency (Hz) 60
      Grill Yes
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 653
      Width (mm) 595
      Recipe Menu Yes
      Easy Recipe Menu YES
      Daily Menu (Popcorn, Rice, Lasagna)
      Make it Easy menu Yes
      Gourmet Menu Yes
      Grill Menu Yes
      Kids Sim Menu
      Light Menu No
      Sauces Menu No
      Quick Dishes Menu Yes
      Dessert Menu N / A
      My Favorites No
      Model (code) MX43T
      Blue Touch panel
      Gross weight 127v (Kg) 20.7
      Gross weight 220v (Kg) 20.1
      Net weight 127v (Kg) 18
      Net weight 220v (Kg) 17,4
      Turntable Yes
      Depth (packed) (mm) 550
      Depth (mm) 440
      Handle Yes
      Meat Recipes; Chicken; Fish; Bean; Popcorn; Rice; Lasagna; Potato gratin; Bruschetta; Roasted kebab
      Watch Yes
      SKU (Commercial code) 127v 54341HBA189
      SKU (Commercial code) 220v 54341HBA289
      Defrost key Yes
      Voltage (V) 127 or 220
      Security Lock Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMX43T
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosMicrowaves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)388
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000661
    • Nome ETIMMicrowave oven
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_65_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMicrowave ovens
    • Código CSI MasterFormat 201433 83 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Microwave Transmitters and Receivers
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 21
    • Título OmniclassResidential Microwave Ovens

    Disponibilidade da região

    América do Sul