Publicar produtos
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)

    Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)

    Traduzido por Google,

    O Forno Elétrico de Embutir Electrolux 80L Efficient é sofisticado e oferece a tecnologia PerfectCook, que assa mais rápido e economiza energia. Conheça!

    O Forno Elétrico de Embutir Eficiente Electrolux 80L com PerfectCook (OE8EL) torna sua experiência culinária mais eficiente. Desfrute de resultados incríveis na sua cozinha.

    Com a tecnologia PerfectCook, o forno assa até 27%¹ mais rápido devido à maior retenção de calor dentro do forno selado.

    Isso significa que seus pratos serão preparados com mais eficiência, economizando tempo e energia.

    Graças à cavidade selada do forno que oferece isolamento térmico superior, reduzindo a perda de calor e garantindo um controle preciso da temperatura.

    "

    “O timer mecânico, além de trazer modernidade ao design, proporciona controle preciso do tempo de cozimento, desligando o forno automaticamente ao final do tempo programado.

    Com a função Grill você pode dourar seus pratos e criar receitas crocantes e saborosas.

    O forno também possui a função Keep Warm, que mantém os alimentos aquecidos na temperatura ideal.

    Dá-lhe ainda a opção de aquecimento de acordo com o tipo de alimento, como carnes e massas/bolos, garantindo que desfruta das suas refeições à temperatura ideal.

    Já a função Gratinado finaliza os pratos com melhor textura e crocância. Por exemplo, permite gratinar uma lasanha para uma apresentação irresistível.

    O forno oferece três opções de modos de cozimento para que você possa escolher o mais adequado para cada tipo de preparo e/ou receita.

    A porta do forno proporciona uma melhor visualização do preparo sem a necessidade de abrir a porta e perder calor. Possui iluminação frontal para facilitar ainda mais a visualização.

    ¹Resultados obtidos em testes internos em fogões/fornos com PerfectCook em comparação com fogões/fornos Electrolux sem cavidade selada.

    Além disso, o Forno Elétrico de Embutir Electrolux OE8EL possui cavidade com revestimento esmaltado e vidro interno removível, que evita o acúmulo de gordura e facilita a limpeza

    Especificação
    • PerfectCook:

      Bakes up to 27%* faster due to greater heat retention inside the sealed oven.

      Sealed cavity:

      Offers better thermal insulation with less heat loss, resulting in better temperature control and energy efficiency.

      Mechanical timer:

      As well as bringing modernity, it offers precise time control, automatically switching the oven off after the time has elapsed.

      Grill function:

      Leaves your dishes golden brown and enables crispy and tasty recipes

      Keep warm:

      Keeps your food warm at the ideal temperature for you to enjoy the best of every meal, obtaining better results depending on the type of food.

      Gratin function:

      This function should be used at the end of preparation to gratinate the surface of the food for better texture and crispiness.

      3 baking modes:

      Three options of roasting modes for the best result depending on the type of food.

      Door with larger window and front lighting:

      Better view of cooking without having to open the door.

      Removable inner glass:

      Easily remove the inner glass from the door for easier, deeper and more thorough cleaning of your oven.

      Enameled cavity:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOE8EL
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosOvens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)596
    • Largura (mm)596
    • Profundidade (mm)575
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)22.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    América do Sul