Publicar produtos
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven

    Built-in electric steam oven

    4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Forno a Vapor Elétrico de Embutir Electrolux é o eletrodoméstico ideal para modernizar sua cozinha e obter os melhores resultados no preparo de suas refeições.
    A função Vapor faz com que pães, massas e bolos cresçam mais, ficando macios por dentro e crocantes por fora. Também permite aquecer suas receitas, recuperando textura, aparência e sabor sem ressecá-las.
    Para obter resultados excepcionais, o forno elétrico conta ainda com o Food Sensor, um prático termômetro que auxilia no cozimento e permite que a temperatura interna da carne seja medida até atingir o ponto desejado.
    Além disso, o sistema de convecção permite uma torra uniforme ao fazer circular o ar quente no interior do forno, garantindo uma temperatura homogênea e contribuindo para uma melhor entrega de sabor na cozinha.
    Este forno também possui uma função que umidifica o interior da cavidade através do vapor, soltando e amolecendo a sujeira e facilitando a limpeza do forno. Você também pode contar com um cardápio completo de receitas pré-programadas para se inspirar e explorar novas técnicas culinárias.
    Conheça o Forno Microondas Elétrico (ME4EP) e adquira uma torre de cozimento completa com máxima performance em sua cozinha.

    BPs
    Cozimento a vapor: a melhor aparência, crocância, textura e sabor tanto em massas quanto em pães e carnes.
    Convecção: O ar quente circula no interior da cavidade para oferecer uma temperatura homogênea em toda parte e assim obter um cozimento uniforme.
    Food Sensor: Termômetro prático que auxilia no cozimento e permite medir a temperatura interna da carne para chegar ao ponto desejado
    Função Regenerar (Vapor): Aqueça suas receitas com vapor e recupere o sabor e o aroma dos alimentos, sem ressecá-los.
    Limpeza com Água: Função que umidifica o interior da cavidade através do vapor, facilitando a limpeza e remoção de resíduos dentro do produto.
    Cavidade esmaltada: Proporciona praticidade e facilidade na limpeza do interior do forno.
    Receitas pré-programadas: Um menu completo de receitas pré-programadas para você explorar e se inspirar.

    Especificação
    • Top Aperture
      Glass and Stainless Steel Front Finish
      Height (mm) 594
      Packed Height (mm) 655
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven capacity 72 liters
      Energy Rating A
      Independent Control of Upper and Lower Heat No
      Digital Controls
      Convection Yes
      Black color
      Automatic Shutdown Yes
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569246931
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60 Hz
      Functions Steam Food Sensor; Quick Heating Function; Cooking functions; Pre-programmed recipes; Grill; Turbo Grill; Convection; Keep Warm; Unfreeze ; Slow Cooking; Dehydrate; Lock Panel; Favorites; Sound Timer; Schedule ; Gratin Function; Heating Plate Function; Pizza function; Aqua Clean function; Regenerate with steam function
      Pre-programmed functions Yes
      Warranty Yes
      Grill Yes
      Free Installation Yes
      Indoor Lamp Yes
      Width (mm) 595
      Packed Width (mm) 625
      Pilot Light Yes
      Niche Height (mm) 590
      Niche Width (mm) 560
      Niche Depth (mm) 550
      Panel Yes
      Gross weight (mm) 33.5
      Net weight (kg) 32.5
      PNC 949494472
      Triple Glass Door Yes
      Removable Door Yes
      Oven Power (W) 3390W
      Grill Power (W) 2300W
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (mm) 569
      Depth Packed (mm) 665
      Handles Yes
      Number of Shelves 2
      Watch Yes
      Armored Resistors Yes
      Internal Non-Stick Coating Yes
      Function Selector Yes
      SKU (commercial code 53511CBB235
      Steam Yes (Hot Steam)
      Voltage (V) 220 V
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOE8ES
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosOvens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)594
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)569
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)32.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC001859
    • Nome ETIMBaking oven
    • Código CSI MasterFormat 201411 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Ovens
    • Número OmniClass23-21 21 13 31
    • Título OmniclassCommercial Ovens

    Disponibilidade da região

    América do Sul