Publicar produtos
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor

    Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Prepare deliciosas refeições com o Forno de Embutir a Gás 80L Experience com Foodsensor (OE8GF).

    Este forno conta com a tecnologia FoodSensor, um termômetro para cozinhar tudo com perfeição, seja mal passado, médio ou bem passado. O forno desliga-se automaticamente assim que a refeição estiver pronta, tornando-o perfeito e prático para preparar a carne como quiser.

    Também possui a tecnologia PerfectCook360, que combina uma cavidade selada e convecção para cozinhar suas refeições de maneira uniforme e 30% mais rápida*.

    A Cavidade Selada isola melhor a temperatura e evita a perda de calor com uma estrutura de cantos arredondados. A Convecção assa tudo uniformemente, ventilando o ar quente através de um ventilador interno, garantindo que o forno tenha a mesma temperatura em todos os lugares.

    Este forno dispõe ainda de um Temporizador Digital que programa o tempo de cozedura pretendido e ao terminar a preparação emite um aviso sonoro. Função Gratinado e Dourado também permite obter melhores resultados de textura e crocância em suas receitas.

    * Resultados obtidos em testes internos


    FoodSensor: Um termômetro mede a temperatura interna da refeição, permitindo que você cozinhe com perfeição.

    PerfectCook360: Tecnologia que combina uma função de Cavidade Selada e Convecção, que cozinha uniformemente e 30% mais rápido

    Convecção: Asse uniformemente circulando o ar quente interno através de um ventilador, mantendo a temperatura homogênea.

    Cavidade Selada: cantos arredondados evitam que a temperatura escape, mantendo o forno aquecido por mais tempo.

    Timer Digital: Programe o tempo de cozimento desejado e quando o preparo estiver finalizado, ele emite um aviso sonoro.

    Grate and Brown: conferem um acabamento perfeito e crocante às suas refeições.

    Portas de vidro removíveis: remova facilmente a porta de vidro interna para limpeza.

    Esmaltação Fast Clean: acabamento interno esmaltado para facilitar a limpeza.

    Especificação
    • Opening: Top
      Internal finishing: Enameled
      Front finish (Glass, metal): Glass
      Accessories Shelves: (2) 40W Lamp
      Gas oven
      Height (packed) (mm): 667
      Height (mm) 596: (panel)
      Capacity (L): 80L
      Sealed cavity: Yes
      Energy Rating: A
      Connectivity: No
      Convection: yes
      Cavity Color: Black
      External color: gray
      Automatic Shutdown: No
      Niche Dimensions - Flush Installation (Aligned with Furniture): Opening Height: 600 Opening Width: 600 Internal Height: 610 Internal Width: 600 Total Furniture Depth: 600
      Niche Dimensions - Overlaid Installation (Edge out): Opening Height: 590 Opening Width: 560 Internal Height: 610 Internal Width: 600 Total Furniture Depth: 580
      EAN 13: 7909569359488
      FoodSensor: Yes
      Frequency (Hz): 60Hz
      Grill function: Yes
      Functions: Grill, Convection, Food Sensor Timer
      Pre-Programmed Functions: Yes
      Warranty: 1 year
      Free Installation: Yes
      Width (packed) (mm): 644
      Width (mm): 596 (panel)
      Internal light included: Yes
      Handle material: Aluminum
      Model: OE8GF
      Number of Oven Shelves: 2
      Gross weight (kg): 25.8
      Net weight (kg): 24.8
      PNC: 900279348
      Double glazed door Yes
      Removable Door: Yes
      Oven Power (W): 1700W
      Grill Power (W): 1700
      Depth (packed) (mm): 670
      Depth (mm): 613 (total depth, from handle surface to bottom)
      Selection of Mechanical Functions/Resistors
      Mechanical temperature selection
      Super Automatic Lighting System
      SKU (Commercial Code): 50807UBA285
      Voltage (V): 220V
      Timer: Digital
      Type of Gas: GLP (Can be Converted to GN)
      Panel security lock: No
      Steam: No
      Removable glass: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOE8GF
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosOvens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)596
    • Largura (mm)596
    • Profundidade (mm)613
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)24.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC001859
    • Nome ETIMBaking oven
    • Código CSI MasterFormat 201411 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Ovens
    • Número OmniClass23-21 21 13 31
    • Título OmniclassCommercial Ovens

    Disponibilidade da região

    América do Sul