Publicar produtos
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven

    Pro series 80l black electric built-In oven

    Traduzido por Google,

    A Electrolux Pro Series segue tendências de design sofisticado com muito charme e estilo.

    Esta coleção de produtos apresenta elegância em todos os detalhes usando vidro preto, detalhes em dourado claro, painéis de toque de led branco que destacam o artesanato.

    Para um bom design de interiores, a Pro Series representa o estilo que você precisa.

    Este forno de encastrar Electrolux vai facilitar a sua rotina ao disponibilizar várias funções que trazem mais comodidade ao seu tempo de cozedura.

    Possui 12 funções que permitem auxiliar no preparo de pratos, como descongelar, grelhar, aquecer e outros recursos.

    Também oferece 8 tipos de receitas que vão deixar todo mundo feliz, como pizza, lasanha, normal e congelada e bolo. Muito mais fácil de preparar os alimentos.

    Esses recursos estão disponíveis no painel do Forno, para maior comodidade e conforto.

    A abertura lateral proporciona maior segurança para alcançar dentro do forno, que possui vidro triplo que não te queima ao tocar no vidro.

    Este Forno Inox vai te surpreender e dar mais sabor àqueles pratos que só você sabe preparar.

    Convecção: move o ar quente dentro do forno para manter a temperatura uniforme e cozinhar os alimentos de maneira uniforme.
    Receitas predefinidas: um menu completo de receitas predefinidas para inspirar você.
    Abertura Lateral: mais segurança para alcançar o interior do forno.
    Painel Touch em vidro com LED azul, sofisticado e fácil de usar e limpar.
    Porta tripla de vidro: torna mais seguro tocar no forno quente, mantendo o interior quente por mais tempo.
    Função Grill: assa os alimentos para uma textura e sabor perfeitos.

    Especificação
    • Side opening
      Front Finish Black glass with Pro Series print
      Black Side Finish
      Height (packed) (mm) 670
      Height (mm) 595
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven Capacity N / A
      Energy Rating N / A
      Consumption (Kw) n / a
      Independent Upper and Lower Heat Control Yes
      White touch controls
      Convection Yes
      Black color
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569001721
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60
      Lower Heating Functions; Superior Heating; Traditional Heating; Unfreeze; Grill; Grill + Upper Heating; Grill + Lower Heating; Convection cooking; Convection + Lower Heating; Covection + Traditional Heating; Convection + Grill + Lower Heating; Convection + Grill; Cake; Chicken; Potato; Pizza; Frozen Pizza; Lasagna; Frozen Lasagna
      Pre-programmed Cake functions; Chicken; Potato; Cheese bread; Pizza; Frozen Pizza; Lasagna; Frozen Lasagna
      Grill Yes
      Free Installation No
      Total Thermal Insulation N / A
      Indoor Lamp Yes
      Width (packed) (mm) 648
      Width (mm) 595
      Pilot Light Yes
      Model (code) OE9VT
      Niche Height (mm) 600
      Niche Width (mm) 600
      Niche Depth (mm) 600
      Panel Yes
      Gross weight (kg) 37.8
      Net weight (kg) 33.2
      Triple Glass Door Yes
      Removable Door Yes
      Power (W) Oven: 3 kW; Grill: 2 kW
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (packed) (mm) 688
      Depth (mm) 575
      External Handles
      2 sliding shelves
      Clock No
      Armored Resistors No
      Internal Non-Stick Coating No
      Function Selector Yes
      SKU (Commercial Code) 53701PBA235
      Voltage (V) 220
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOE9VT
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosOvens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC001859
    • Nome ETIMBaking oven
    • Código CSI MasterFormat 201411 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Ovens
    • Número OmniClass23-21 21 13 31
    • Título OmniclassCommercial Ovens

    Disponibilidade da região

    América do Sul