Publicar produtos
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp
Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp

    Electrolux Expert Electric Built-in Oven with VaporCrisp

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Forno Elétrico de Embutir Electrolux 80L Expert Pro Series com VaporCrisp e Conectividade (OE9XB) é a combinação ideal de tecnologia e design, que leva você a um patamar profissional no preparo de suas receitas.

    O forno pode ser controlado pelo aplicativo Electrolux Home + e Comando de Voz (compatível com Google Nest e Alexa), facilitando sua rotina, além de contar com a função AirFry que garante pratos ainda mais saborosos e saudáveis.

    Ao usar a Tecnologia VaporCrisp , você melhora até 35%¹ mais

    a suculência e crocância em suas receitas. Com a liberação do vapor durante todo o cozimento, é possível garantir maior suculência por dentro e mais crocância por fora.

    A função Steam Regenerate , ao reaquecer seus pratos, você mantém até 4X² mais sabor e aroma dos alimentos, sem ressecá-los, evitando o desperdício.

    Para uma alimentação mais saudável e sustentável, a função AirFry é ideal, pois garante inúmeros benefícios, como redução de até 70% de gordura e 34% de calorias³.

    Além disso, ao utilizar a função AirFry , você evita o descarte de até 27 litros de óleo por ano 4 . E garante até 4X 5 porções a mais para toda a família, sem precisar pré-aquecer o forno ou manusear os alimentos durante o preparo.

    Para garantir uma experiência única, o Forno Embutido Electrolux vem com duas bandejas para a função Airfry e uma bandeja para a função VaporCrisp .

    Melhore ainda mais suas experiências culinárias usando a Conectividade a seu favor.

    Explore e controle diferentes técnicas por meio de notificações push via aplicativo Electrolux Home+ e comando de voz, compatível com Google Nest e Alexa.

    A Tecnologia PerfectCook360 permite assar até 30% 6 mais rápido e ao mesmo tempo, pois combina forno com interior selado e sem frestas (cavidade selada) e ventilação de ar quente (convecção) que retém e distribui melhor o calor.

    Além disso, o forno conta com o FoodSensor , um prático termômetro que identifica a temperatura interna da carne, permitindo ajustar com precisão o ponto de sua preferência (mal passado, malpassado ou bem passado). Basta escolher o ponto e pronto!

    Garanta melhores resultados com Diferentes Modos de Preparo para cada tipo de receita.

    Você pode fazer isso, por exemplo, usando técnicas profissionais como o AirSousVide , função que permite cozinhar alimentos de dentro para fora com controle exato de temperatura e tempo. Mantendo a consistência, realçando o sabor e os aspectos nutricionais dos alimentos através da cozedura a baixa temperatura.

    ¹As carnes perdem 35% menos líquido durante o preparo com a função VaporCrisp do forno OE9XB, quando comparadas ao preparo em fornos sem a mesma função. Testes internos.

    ²Receitas reaquecidas com a função VaporCrisp do forno OE9XB perdem 4X menos líquido, quando comparadas ao preparo em fornos sem a mesma função. Testes internos.

    ³Testes realizados por nutricionista com 800g de batata frita congelada, comparando fritura convencional (com 1800ml de óleo de soja) e preparo na função airfry do forno de embutir OE9XB (sem adição de óleo). O resultado mostrou uma redução de 33,9% de calorias e 68,7% de gordura quando preparado com a função air fry do modelo OE9XB.

    4 Considerando o consumo de 15 embalagens de 800g de batata frita congelada por ano. É necessário usar 1800ml de óleo para fritar um pacote de 800g da forma convencional, mas usando o forno de embutir OE9XB com função airfry, não há necessidade de usar óleo.

    5 Testes comparando a capacidade de preparo único de asas de frango na Airfryer Electrolux EAF20 (330g) e no forno embutido Electrolux OE9XB (1100g), onde o resultado na função airfry do forno foi de 3,6 porções a mais.

    6 Resultados obtidos em testes internos, quando comparados com modelos Electrolux sem a mesma função.

    Especificação
    • VaporCrisp: Technology that provides up to 35%¹ more juiciness in meat preparation, browning without drying out.

      Steam regenerate: Reheat your food with steam and enjoy up to 4x² more flavor and juiciness without drying it out.

      AirFry: Reduction of up to 70% in fat and 34% in calories with the oven's AirFry function³. Stop discarding up to 27L of oil per year using the oven's Airfry function4.

      Prepare up to 4 times5 more servings for the whole family with the AirFry function, without having to preheat the oven or handle food during preparation.

      Connectivity: Explore and control different cooking techniques via the Electrolux Home+ app and voice command (compatible with Google Nest and Alexa).

      PerfectCook360: Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 30%6 faster and all the same.

      FoodSensor: Practical thermometer that identifies the internal temperature of the meat, allowing you to precisely adjust your preferred point.

      Different Cooking Techniques: Ensure better results with the ideal technique for each type of preparation.

      AirSousVide: To maintain consistency, enhance the flavor and nutritional aspects of food, try the new pre-programmed Air Sous Vide function. Cook food from the inside out with accurate temperature and time control.

      Full Touch Dashboard: In addition to being modern and easy to clean, it offers better user interaction.

      Lock Function Dashboard: Allows you to lock the product dashboard, preventing changes or accidental activations.

      Removable glass: Deeper and more efficient cleaning.

      FastClean enamelling: Enamelling that prevents the penetration of dirt, facilitating the removal of grease.

      Free Installation Available: see details for more information.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOE9XB
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosOvens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC001859
    • Nome ETIMBaking oven
    • Código CSI MasterFormat 201411 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Ovens
    • Número OmniClass23-21 23 23 25 19
    • Título OmniclassResidential Electric Ovens

    Disponibilidade da região

    América do Sul