Publicar produtos
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier

    Pure 4X Water Purifier

    4.7 de 5 estrelas4.7(22 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O purificador de água Electrolux Pure 4X PE12B enche seu copo 4 vezes mais rápido. A tecnologia Acqua Pure reduz o cloro, odores e outras partículas na água. Também controla os níveis microbiológicos da sua água.

    Com design moderno e compacto, combina perfeitamente com qualquer ambiente com 4 opções de cores. O painel de toque utiliza leds para escolher a temperatura da água e sinalizar a saturação do filtro.

    A troca do filtro é simples e fácil, a cada 3.000 litros ou 6 meses de uso. Pés de borracha antiderrapante e bandeja removível também facilitam a limpeza.

    Especificação
    • Plastic Finishing

      Natural or Cold Water Yes

      Height (cm) 35

      Height (packed) (cm) 38.3

      Articulate outlet No

      Tank Capacity (L) 0.8

      Removable Water Collector Yes

      Consumption (Kw) -

      Package Content Product + Accessories

      Color White

      EAN13 7909569346099

      Eliminates odors and impurities Yes

      Purification Stages 3

      Easy Filter Change Yes

      Continuous Flow Yes

      Frequency (Hz) 50/60

      12 Month Warranty

      Free Installation No

      Width (cm) 16

      Width (wrapped) (cm) 25.6

      Saturated Filter Indicator Light Yes

      Model (code) PE12B

      Blue Touch Panel No

      Non-Slip Rubber Feet Yes

      Gross weight (kg) 5.3

      Net weight (kg) 4.3

      PNC 946521578

      Water Pressure (mca) 4 to 40

      Depth (cm) 42

      Depth (packed) (cm) 42.3

      Ultraviolet Purification No

      Water Cooling Yes

      SKU (Commercial Code) 09140GBC006

      Wall Mounting Brackets No

      Electronic Technology

      Voltage (V) 127/220

      PP+GAC Filter Type

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPE12B
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosPurifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC011853
    • Nome ETIMUV water purification filter
    • Uniclass 2015 CódigoSL_45_10_23
    • Uniclass 2015 DescriçãoDomestic kitchens

    Disponibilidade da região

    América do Sul