Publicar produtos
UltraPly TPO Roof Induction System
UltraPly TPO Roof Induction System
    Elevate

    UltraPly TPO Roof Induction System

    Traduzido por Google,

    A Elevate desenvolveu o UltraPly TPO como uma membrana flexível de poliolefina termoplástica (TPO) para telhados, adequada para uma variedade de aplicações de telhados comerciais e industriais de baixa inclinação, tanto para novas construções quanto para reformas.

    Desde a instalação dos primeiros telhados TPO no início dos anos noventa, a Elevate instalou centenas de milhões de metros quadrados de nossas membranas UltraPly TPO em todo o mundo.

    Por que você pode confiar em nossa cobertura UltraPly TPO?

    · Ambientalmente amigável

    · Maior durabilidade e longevidade

    · Facilidade de aplicação

    · Costuras soldadas a ar quente

    · Compatível com telhado verde extensivo e instalações fotovoltaicas

    O UltraPly TPO se adapta a qualquer instalação, mesmo nos telhados mais desafiadores.

    O sistema de fixação mecânica Elevate TPO é um sistema leve que pode ser usado onde a plataforma do telhado é adequada para fixação mecânica.

    Benefícios

    · Adaptável a configurações de telhado incomuns

    · Alto desempenho de levantamento de vento

    · Baixo custo de material

    · Leve

    · Instalação rápida

    Entre em contato com nossos especialistas se quiser mais detalhes sobre qual sistema de cobertura TPO se adapta melhor à natureza do seu projeto ou visite nosso site para obter mais informações www.holcimelevate.com/uk-en

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatpo-non-accessible-induction
    • Familia de productoCommercial Roofing
    • Grupo de produtosUltraPly TPO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolymer
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia