Publicar produtos
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
    Elkay

    CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Pia de parede Elkay CHS17161 em aço inoxidável, com cuba única, dimensões de 42,5 cm x 39,4 cm x 33 cm. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 20 com acabamento acetinado polido e ralo central.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Cuba em aço inoxidável tipo 304. Cantos arredondados com raio de 1-3/4".
    • Painel traseiro de 18 cm de altura e comprimento total, com topo inclinado em ângulo de 45 graus.
    • As superfícies expostas possuem acabamento escovado. Abertura de drenagem de 2 polegadas.
    • Fácil de limpar e desinfetar.
    • Fornecido com cabide e suportes integrados em aço inoxidável.
    Especificação
    • Keywords: Single Bowl Wall Hung Handwash Sink, handwashing sink, portable sink, portable hand washing station, stainless steel handwash sink, wall mount sink, wall mounted sink, wall mount bathroom sink, wall mounted bathroom sink, wall mount kitchen sink faucet, wall mount utility sink, small wall mount sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCHS17161
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosHandwash & Lavatory
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)14
    • Largura (polegadas)15.5
    • Profundidade (polegadas)17
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)178
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks