Publicar produtos
CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
Elkay

CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

Traduzido por Google,

Pia de parede suspensa com cuba única, modelo CHS17162, em aço inoxidável, com dimensões de 42,5 cm x 39,4 cm x 33 cm. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 20 com acabamento acetinado polido e ralo central.

Conformidade:

  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • NSF 2

Características:

  • Cuba em aço inoxidável tipo 304.
  • Cantos arredondados com raio de 1-3/4".
  • Painel traseiro de 18 cm de altura e comprimento total, com topo inclinado em ângulo de 45 graus.
  • As superfícies expostas possuem um acabamento escovado.
  • Abertura de drenagem de 2 polegadas.
  • Fácil de limpar e desinfetar.
  • Fornecido com cabide e suportes integrados em aço inoxidável.
Especificação
  • Keywords: hand sink, commercial hand sink, commercial hand wash sink, small commercial hand wash sink, kitchen hand sink, stainless steel hand sink, commercial hand sink faucet, stainless hand wash basin, wall mounted hand wash sink, hand wash sink faucet, stainless wall mount sink, wall hung stainless steel sink, movable sink

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCHS17162
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de produtosHandwash & Lavatory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)13
  • Largura (polegadas)15.5
  • Profundidade (polegadas)16.75
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks