Publicar produtos
CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
    Elkay

    CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes

    Traduzido por Google,

    Pia de parede suspensa com cuba única CHS1716LRS2 em aço inoxidável, 42,5 cm x 39,4 cm x 33 cm. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 20 com acabamento acetinado polido e ralo central.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Cuba em aço inoxidável tipo 304.
    • Cantos arredondados com raio de 1-3/4".
    • Painel traseiro de 18 cm de altura e comprimento total, com topo inclinado em ângulo de 45 graus.
    • As superfícies expostas possuem um acabamento escovado.
    • Abertura de drenagem de 2 polegadas.
    • Fácil de limpar e desinfetar.
    • Fornecido com cabide e suportes integrados em aço inoxidável.
    Especificação
    • Keywords: single bowl kitchen sink, undermount single bowl kitchen sink, kitchen sink drop in single bowl, single bowl sink, single bowl stainless steel sink, single bowl stainless steel kitchen sink, drop in kitchen sinks single bowl, hand sink, portable hand washing station, handwashing sink, wall hung sink, wall-hung bathroom corner sink, wall-hung corner sink bathroom, wall hung bathroom sink, wall hung laundry sink, small wall mount sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCHS1716LRS2
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosHandwash & Lavatory
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-02
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)13
    • Largura (polegadas)15.5
    • Profundidade (polegadas)16.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks