Publicar produtos
CR33221_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 22" x 7" Equal Double Bowl Drop-in Sink
CR33221_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 22" x 7" Equal Double Bowl Drop-in Sink
CR33221_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 22" x 7" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    CR33221_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 22" x 7" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir com cuba dupla igual, 43" x 22" x 6-7/8", em aço inoxidável Celebrity®. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 20 com acabamento acetinado escovado, ralo central e pés de apoio.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • DUAS TIGELAS DE TAMANHO IGUAL: Use as tigelas separadamente para lavar, deixar de molho, enxaguar, secar e outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 20: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade, com espessura de calibre 20, para durabilidade, desempenho e acabamento impecáveis ​​no uso diário.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • RALO CENTRAL: O ralo está convenientemente localizado no centro da pia.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    Especificação
    • keywords: 4322, 43 x 33, 43x22
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR43223_4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosCelebrity
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.87
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)43
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)18.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios