Publicar produtos
RNSF8248LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 89-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8248LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 89-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
    Elkay

    RNSF8248LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 89-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard

    Traduzido por Google,

    RNSF8248LR2 Pia de cozinha Elkay Rigidbilt® em aço inoxidável, com 89-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4", para instalação no piso, com duas cubas e escorredor. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16, com 1-5/8" de diâmetro externo e base em formato de bala, ajustáveis ​​em até 1".

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de pia moldados por estampagem, inclinados para escoamento.
    • Cantos arredondados com raio de 3-1/2" desenhados sem emendas.
    • Superfícies expostas fundidas num acabamento acetinado brilhante.
    • Os escorredores de pratos reforçados com canaletas de aço possuem um formato cônico para drenagem.
    • Painel traseiro de 20 cm de altura e comprimento total, com topo inclinado a 45 graus para resistir à sujeira e à gordura.
    • Painel traseiro de 2 polegadas de espessura para permitir a instalação de encanamento.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2" centralizada em cada compartimento.
    • Pés tubulares em aço inoxidável com suportes transversais.
    • 1-5/8" de diâmetro externo com pés ajustáveis ​​em formato de bala de aço inoxidável de até 1".
    Especificação
    • Keywords: Buffed Satin, 2 Compartment Scullery Sink, elkay three compartment sink, kitchen sink with sideboard, utility sink drainboard, sink drainboards, commercial sink drainboard, Floor MountDouble Compartment Scullery Sink Drainboard, Buffed Satinfinish, Scullery Sink Drainboard, laundry sinks, sink compartments, double commercial sink, Stainless steel tubular legs, water control flush valve, large sink compartments, Utility Sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRNSF8248LR2
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosRigidbilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)42.25
    • Largura (polegadas)29.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios