Publicar produtos
D125221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D125221_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir Dayton® em aço inoxidável, 25" x 22" x 6-9/16". Fabricada em aço inoxidável série 300 de calibre 22 com acabamento acetinado, ralo central e pés de apoio.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM A ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 22: Aço inoxidável Série 300 com espessura de calibre 22 de qualidade comercial para uso diário.
    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    Especificação
    • keywords: D12522MR2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD125221_5_MR2
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosDayton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.56
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Anguilla
    Antigua and Barbuda
    Aruba
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States