Publicar produtos
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink

    Traduzido por Google,
    Pia de embutir Dayton® em aço inoxidável, 23-1/2" x 18-1/4" x 8", com cuba única. Fabricada em aço inoxidável série 300 de calibre 18 com acabamento acetinado radiante, ralo central e pés de apoio apenas na base. Conformidade: Aprovada em Massachusetts (MA), ASME A112.19.3, CSA B45.4, listada na UPC, listada na IPC e listada na NPCC. Características: INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada. CUBA ÚNICA: A cuba oferece espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou realizar outras tarefas domésticas. AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Fabricada em aço inoxidável série 300 de alta qualidade com calibre 18 para maior durabilidade. Durabilidade e Silencioso: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais tranquilo na pia. Ralo Central: O ralo está convenientemente localizado no centro da pia. Grande Capacidade: As paredes laterais retas conferem à pia um fundo plano e oferecem mais espaço útil para empilhar, deixar de molho e lavar louça; fácil de limpar. Fabricado nos EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA. Abertura do Ralo: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2". Tamanho do Gabinete: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 27".
    Especificação
    • keywords: Dayton, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, DXUH2115DFBG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDXUH2115
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosDayton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    • Largura (polegadas)18.25
    • Profundidade (polegadas)23.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText