Publicar produtos
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
    Elkay

    ECTRU24179RTFLC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de aço inoxidável Crosstown® calibre 18, 64,8 cm x 47 cm x 22,9 cm, com cuba única e instalação sob a bancada, com torneira filtrada. A pia é fabricada artesanalmente em aço inoxidável 304 calibre 18 com acabamento em aço inoxidável (S), ralo posicionado na parte traseira direita e laterais e fundo com proteção contra respingos.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Torneira: ASME A112.18.1/CSA B125.1 NSF 61 NSF 372 (sem chumbo)
    • Acessório: ASME A112.18.2/CSA B125.2 NSF 42 NSF 53 NSF 401
    • Massachusetts MA aprovado
    • listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • Sound Guard®: As almofadas e o revestimento inferior melhoram o desempenho de isolamento acústico, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • CANTOS FECHADOS: O design geométrico e moderno oferece paredes laterais retas e fundo plano para um visual contemporâneo e mais espaço útil; fácil de limpar.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • TIGELA EXTRAPROFUNDA: A tigela de alta capacidade oferece mais espaço interno para empilhar pratos, encher panelas e manusear assadeiras e refratários grandes.
    • DETALHES EM CRUZ: Linhas de destaque vincadas no interior da tigela conferem um aspecto profissional.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    • TORNEIRA 2 EM 1: Obtenha água potável filtrada diretamente da sua pia da cozinha com operação fácil em uma única alavanca.
    • O KIT INCLUI: pia ECTRU24179RT, torneira LKAV7051FCR com filtro incluso, grelha de fundo CTXBG2215 e ralo profundo LKDD; tudo embalado em um único produto para sua conveniência e economia de tempo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECTRU24179RTFLC
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosCrosstown
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)25.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios