Publicar produtos
SS81242 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 27" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

SS81242 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 27" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink

Traduzido por Google,

Pia de cozinha de aço inoxidável Sturdibilt® de 27" x 27-1/2" x 14" para instalação no piso, com um compartimento. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 14 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16, com 1-5/8" de diâmetro externo e base em formato de bala ajustável em até 1".

Conformidade:

ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF 2

Características:

  • Aço inoxidável tipo 304, calibre 14.
  • Construção de compartimento soldado com cantos quadrados.
  • O design diferenciado da borda com canaleta e avental de 5 cm minimiza o transbordamento.
  • Compartimentos com 14 polegadas de profundidade.
  • Painel de proteção contra respingos de 8 polegadas de altura e comprimento total, com inclinação de 45 graus para resistir à sujeira.
  • Compartimentos da pia inclinados para escoamento.
  • Abertura de drenagem de 3-1/2".
  • Pia polida com um acabamento acetinado uniforme e brilhante.
  • Pia apoiada em (4) pés tubulares ajustáveis ​​de aço inoxidável LK251.
  • 1-5/8" de diâmetro externo com pés ajustáveis ​​em formato de bala de aço inoxidável de até 1".
Especificação
  • Keywords: Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, Floor Standing Scullery Sink with Two Faucet Holes, 14 gauge nickel bearing stainless steel, Floor mount, Single basin, Square corner welded construction, top channel rims,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSS81242
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de produtosSturdibilt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)44
  • Largura (polegadas)27.5
  • Profundidade (polegadas)27
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks