Publicar produtos
EDFP217C Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EDFP217C Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Traduzido por Google,

Bebedouro Soft Sides® de dois níveis, sem filtro e sem refrigeração, em aço inoxidável. Equipado com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Acionamento mecânico por botão frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno e externo, atendendo a 2 estações.

Conformidade:

  • ADA e ICC A117.1
  • Massachusetts MA aprovado
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) e 372 (isento de chumbo)
  • NSF REG4

Características:

  • A fonte com contornos proporciona um produto atraente e seguro.
  • O acionador mecânico por botão continua a fornecer água mesmo quando há interrupção no fornecimento de energia elétrica.
  • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
  • O acabamento em aço inoxidável é resistente à corrosão e atraente.
  • A tampa inferior oculta a tubulação e os componentes internos.
  • Adequado para uso interno ou externo.
Especificação
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEDFP217C
  • Familia de productoFOUNTAIN
  • Grupo de produtosSoft Sides ®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)20.38
  • Largura (polegadas)19.38
  • Profundidade (polegadas)38.5
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro