Publicar produtos
LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-LRPBM28K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Refrigerated Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas ezH2O® com fonte de refrigeração SwirlFlo® integrada de dois níveis e acabamento em aço inoxidável. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem: antimicrobiano*, filtragem, Green Ticker™, acionamento sem contato, fluxo laminar, dreno real e monitor visual do filtro. Fornecida com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação mecânica por botão frontal do borbulhador. O produto deve ser montado na parede (moldura/placa embutida), para uso interno, atendendo a 2 estações. A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • Ativação sem contato por sensor (enchimento de garrafas) projetada para fácil utilização; ativação por botão de fácil operação (borbulhador).
    • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM.
    • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
    • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
    • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
    • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
    • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
    • Enchimento de garrafas sem contato, ativado por sensor, projetado para fácil utilização; borbulhador fácil de operar, ativado por barra de pressão.
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • Keywords: Bottle Filling Station with Bi-Level, Fountain Bottle Filling Station, Stainless Steel Bottel Filling Station, Refirgrated Bottle Filling Sation

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZWS-LRPBM28K
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de produtosSwirlFlo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)55.06
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)38.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)151
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro