Publicar produtos
EFA8L1110P Elkay Legacy Floor Mount Cooler w/Foot Pedal+Glass Filler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite
EFA8L1110P Elkay Legacy Floor Mount Cooler w/Foot Pedal+Glass Filler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite
    Elkay

    EFA8L1110P Elkay Legacy Floor Mount Cooler w/Foot Pedal+Glass Filler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite

    Traduzido por Google,

    Refrigerador de chão Legacy com pedal e abastecedor de copos. Refrigerado, sem filtro, 8 GPH (galões por hora), acabamento em granito cinza claro. Capacidade de refrigeração de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Características: acionamento por pedal, abastecedor de copos incluso. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Acionamento mecânico do borbulhador superior. O produto deve ser de instalação no chão/autoportante, para uso interno, atendendo a 1 ponto(s). A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nº 120
    • UL

    Características:

    • O design tradicional de montagem no piso permite instalações independentes ou com suporte na parede.
    • O sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
    • O protetor bucal Flexi-Guard oferece uma proteção antimicrobiana flexível que protege contra lesões e impede o crescimento de microrganismos.
    • O acabamento em vinil é durável e atraente.
    • Ativação por pedal para uso sem as mãos
    • Classificado para uso interno.
    Especificação
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEFA8L1110P
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de produtosDeluxe Family
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)41.5
    • Largura (polegadas)14.5
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha