Publicar produtos
ELUH281610 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink
ELUH281610 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink
ELUH281610 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink
ELUH281610 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink
ELUH281610 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH281610 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de embutir com cuba única Lustertone® Classic em aço inoxidável, 77,5 cm x 47 cm x 25,4 cm. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo centralizado na parte traseira e protetores laterais e de fundo.

    Conformidade:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Características:

    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE EMBUTIR: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada.
    • CUBAS ÚNICAS: As cubas oferecem espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou para outras tarefas domésticas.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário abaixo dela.
    • GRANDE CAPACIDADE: As paredes laterais retas conferem à pia um fundo plano e oferecem mais espaço útil para empilhar, deixar de molho e lavar louça; fácil de limpar.
    • FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
    • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
    Especificação
    • Keywords: elkay sinks undermount stainless steel, elkay single bowl kitchen sink, gourmet stainless steel sink, undermount sink, stainless steel undermount sink, lustertone sink, lustertone undermount sink, Single Bowl Undermount Sink, Undermount brackets, 18 gauge 304 Stainless Steel, Body Strainer, Basket Rubber Seal, Gourmet Single Hole Kitchen Faucet, Pull-out Spray, Lever Handle

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELUH281610
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)10
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)30.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks