Publicar produtos
EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain
EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain
    Elkay

    EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain

    Traduzido por Google,

    Conjunto de pia de serviço de aço inoxidável com cuba única, 63,5 cm x 58,4 cm x 20,3 cm, para instalação no piso. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido, ralo central e pés de apoio.

    Conformidade:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 16.
    • Elimina a necessidade de levantar recipientes pesados ​​em locais altos.
    • Cabe perfeitamente em cantos de armários e espaços de trabalho limitados.
    • Cantos arredondados de 1-3/4".
    • Avental em três lados.
    • A parte superior possui bordas elevadas de 5/32".
    • As superfícies expostas são polidas até obter um acabamento acetinado brilhante.
    • O material de isolamento acústico minimiza o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • Equipado com suporte para pendurar na parede.
    • O kit inclui a pia EFS2523 e o ralo LK43; convenientemente embalados juntos para economizar seu tempo.
    Especificação
    • Keywords: floor Mount Service Sink Package, floor mounted service sink, elkay floor mount service sink package, elkay service sink, floor mount service sink package efs2523c

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEFS2523C
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosService Sink
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    • Largura (polegadas)23
    • Profundidade (polegadas)25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)37.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios